メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

吸上げ式カップ900cc

吸上げ式カップ900cc ES09-2
通常単価(税別)
3,315
税込単価
3,647
通常出荷日:4日目

フッ素コート仕上げの最高級カップ。洗浄・色変えに手間いらず!

型番:

ES09-2
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ES09-2の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用関連部品
塗料供給方式
吸上式
容量(cc)
900
トラスココード
809-4380

商品情報

製品仕様

型番スプレーガン種類塗料供給方式
ES09-2スプレーガン用関連部品吸上式

型番リスト

表示件数
型番
ES09-2
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,315
( 3,647 )
4日目

詳細情報

基本情報

フッ素コート仕上げの最高級カップ。洗浄・色変えに手間いらず!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸上げ式カップ900ccの型番ES09-2のページです。 型番ES09-2に関する仕様情報を記載しております。
吸上げ式カップ900ccのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸上げ式カップ900cc
電動エアースプレーガン
マグスプレーガンセット 重力式
マグスプレーガンセット 吸上式
超小形低圧スプレーガン 重力式 LPH-50
小形・中形スプレーガン 重力式 W-71/W-61/W-77
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションアネスト岩田アネスト岩田
通常価格3,31530,48813,216 -13,216 -18,731 -20,226 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
塗料供給方式吸上式吸上式重力式吸上式重力重力
容量(cc)900800400900--
トラスココード809-4380759-3091----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト