メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

オイルクリーンガン シャワータイプ

通常単価(税別)
5,439
税込単価
5,983
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・工作機械から噴出される切削油の圧力を利用して、ワーク後にできた切削粉の除去、製品の洗浄等に使...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

WTOG-SW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTOG-SWの仕様・寸法情報

種類
エアブローガン本体ノズル付
ノズル形状
[その他] シャワー
特長
標準
噴出形状
シャワー状
ホース取付口
G3/8
-
-

商品情報

製品仕様

  • ホース取付口:G3/8
  • 重量:235g
 
オイルクリーンガン シャワータイプ 規格表01

噴出形状:シャワー状(シャワータイプ)

型番リスト

表示件数
型番
WTOG-SW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,439
( 5,983 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械から噴出される切削油の圧力を利用して、ワーク後にできた切削粉の除去、製品の洗浄等に使用できます。
【用途】
・工作機械内部の洗浄。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルクリーンガン シャワータイプの型番WTOG-SWのページです。 型番WTOG-SWに関する仕様情報を記載しております。
オイルクリーンガン シャワータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルクリーンガン シャワータイプ
コイルエアーダスターガンセット
エアーダスターガン-コンパクトタイプ-
スレンダータイプダスターガン パワーサイレントタイプ
ジョプラスターII用 ジェットノズル ラウンドタイプ
ジョプラスターII オプション ジェットノズル フラットタイプ
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションミスミ近畿製作所(エアダスターガン)ジョプラックスジョプラックス
通常価格5,4395,140 -9983,897 -6,0885,905
通常出荷日在庫品1日目1日目〜在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付エアブローガン本体ノズル付ノズルノズル
ノズル形状シャワー標準標準ラウンドラウンドフラット
特長標準標準標準静音 / 流量調整標準 / 静音標準 / 静音
噴出形状シャワー状-----
ホース取付口G3/8G1/4----
よく一緒に購入される商品

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト