17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • D

    ~mm
  • H

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 19日以内

PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ナベ小ネジ

未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

D

H

RoHS?最小発注数量
2
4
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
5
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
6
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
8
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
10
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
12
0.4
3.5
1.3
10
1個
2.6
6
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
8
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
10
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
12
0.45
4.5
1.7
10
1個
3
15
0.5
5.5
2
10
1個
4
6
0.7
7
2.6
10
1個
4
10
0.7
7
2.6
10
1個
4
12
0.7
7
2.6
10
1個
4
15
0.7
7
2.6
10
1個
4
16
0.7
7
2.6
10
1個
4
20
0.7
7
2.6
10
1個
4
25
0.7
7
2.6
10
1個
4
30
0.7
7
2.6
10
1個
5
8
0.8
9
3.3
10
1個
5
10
0.8
9
3.3
10
1個
5
12
0.8
9
3.3
10
1個
5
15
0.8
9
3.3
10
1個
5
16
0.8
9
3.3
10
1個
5
20
0.8
9
3.3
10
1個
5
25
0.8
9
3.3
10
1個
5
30
0.8
9
3.3
10
1個
6
10
1
10.5
3.9
10
1個
6
12
1
10.5
3.9
10
1個
6
15
1
10.5
3.9
10
1個
6
16
1
10.5
3.9
10
1個
6
20
1
10.5
3.9
10
1個
6
25
1
10.5
3.9
10
1個
6
30
1
10.5
3.9
10
1個
8
10
1.25
14
5.2
10
1個
8
12
1.25
14
5.2
10
1個
8
15
1.25
14
5.2
10
1個
8
20
1.25
14
5.2
10
1個
8
25
1.25
14
5.2
10
1個
8
30
1.25
14
5.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122
( 134 )
2日目
122
( 134 )
2日目
134
( 147 )
2日目
138
( 152 )
2日目
159
( 175 )
2日目
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
134
( 147 )
2日目
157
( 173 )
2日目
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
133
( 146 )
2日目
138
( 152 )
2日目
128
( 141 )
2日目
133
( 146 )
2日目
138
( 152 )
2日目
156
( 172 )
在庫品1日目当日出荷可能
145
( 160 )
2日目
147
( 162 )
19日目
153
( 168 )
2日目
174
( 191 )
2日目
140
( 154 )
2日目
147
( 162 )
2日目
153
( 168 )
2日目
165
( 182 )
2日目
172
( 189 )
2日目
178
( 196 )
2日目
204
( 224 )
2日目
229
( 252 )
2日目
223
( 245 )
2日目
190
( 209 )
2日目
204
( 224 )
2日目
229
( 252 )
2日目
229
( 252 )
2日目
254
( 279 )
2日目
279
( 307 )
2日目
248
( 273 )
2日目
286
( 315 )
2日目
279
( 307 )
2日目
304
( 334 )
2日目
355
( 391 )
2日目
405
( 446 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリフェニレンサルファイド。
・連続使用温度200℃/392℉。
・燃焼性UL94V-O

商品情報

外形図

PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ナベ小ネジ 外形図

製品仕様

ねじり破断トルク

単位M1.7M2M2.6M3M4M5M6M8M10M12M16
N・m-0.080.190.360.711.422.115.2911.8020.60-
N・m(低頭(六角))---0.250.461.041.70----
N・m(低頭(ヘクサ))---0.290.481.072.00----
N・m(超低頭(ヘクサ))---0.160.290.650.94----

引張破断荷重

単位M1.7M2M2.6M3M4M5M6M8M10M12M16
N・m-23644057098015702250372058907850-
N・m(低頭(六角))---49278911901811----
N・m(低頭(ヘクサ))---49884712871933----
N・m(超低頭(ヘクサ))---278499604937----

規格表

MM2M2.6M3M4M5M6M8
ピッチ/Pitch0.40.450.50.70.811.25
D×H3.5×1.34.5×1.75.5×27×2.69×3.310.5×3.914×5.2
L4------
5-----
6---
8--
10
12
15--
16---
20--
25--
30--

商品特長詳細

PPS(ポリフェニレンサルファイド)は結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。優れた耐熱性を有し、高温度雰囲気中で長時間使用しても物性劣化はほとんどありません。また、耐薬品性・機械的特性・電気的特性・寸法安定性にも優れ、電気・電子部品・自動車部品・化学機械部品などに用いられています。
ガラス繊維含有率40%

性能・試験情報

PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ナベ小ネジ 性能図

注意・禁止事項

外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能には影響ありません。
ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。

  • 表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
  • 締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
  • 耐熱性・耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
  • ロット、各種条件により若干変色することがあります。
  • 在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ナベ小ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ナベ小ネジ
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/サラ小ネジ
PPS(ポリフェニレンサルファイド) 六角ボルト
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/六角穴付ボルト
PEEK(ピーク) (+)ナベ小ネジ
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格122-122 -122 -142 -140 -31 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PPSPPSPPSPPSPPSPEEK
基本形状標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状なべ標準低頭標準なべ
取付穴形状十字穴なしなしなしなしなし

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング