17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • A

    ~mm
  • B

    ~mm
  • C

    ~mm
  • D

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

PC(ポリカーボネート) 六角穴付止ネジ

通常単価(税別)
129145
税込単価
142160
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

耐衝撃性、透明度を有するポリカーボネートを使用した六角穴付止め樹脂ねじです。【特長】・非結晶性のエンジ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

A

B

C

D

RoHS?最小発注数量
3
5
0.5
0.9
0.4
1.7
0.9
10
1個
3
6
0.5
0.9
0.4
1.7
0.9
10
1個
3
8
0.5
0.9
0.4
1.7
0.9
10
1個
3
10
0.5
0.9
0.4
1.7
0.9
10
1個
4
4
0.7
1.3
0.6
2
1.2
10
1個
4
5
0.7
1.3
0.6
2
1.2
10
1個
4
8
0.7
1.3
0.6
2
1.2
10
1個
4
10
0.7
1.3
0.6
2
1.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129
( 142 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
145
( 160 )
2日目
145
( 160 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐衝撃性、透明度を有するポリカーボネートを使用した六角穴付止め樹脂ねじです。
【特長】
・非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・抜群の耐衝撃性を有し、機械的特性・電気的特性などをバランスよく備え、かつ透明で自己消火性を示すことから、電気・電子分野から自動車、医療分野にいたるまで、幅広く用いられています。
・販売単位:バラ(1個から購入可能)。
・ねじ山種:メートル並目。
・取付穴形状:マイナス。
・基本形状:止めねじ。
【用途】
・電気電子分野をはじめとした、幅広い分野で使用されます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

PC/(−)六角穴付止ネジの外形図と寸法

PC/(−)六角穴付止ネジの外形図
MM3M4
ピッチ/Pitch0.50.7
A0.91.3
B0.40.6
C1.72.0
D0.91.2
L41,000
51,0001,000
61,000
81,0001,000
101,0001,000

販売単位 Quantity

注意事項

外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが性能には影響ありません。
ネジ先端部のゲート残りは0.2mm以下です。
表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
ロット、各種条件により若干変色することがあります。
在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC(ポリカーボネート) 六角穴付止ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q製品片側にツメが付いているのはなぜですか?
A
締結時、マイナスドライバーと六角レンチの2種類の工具が使用出来るように、ツメ付き形状を採用しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC(ポリカーボネート) 六角穴付止ネジ
PEEK(ピーク) 六角穴付止ネジ
PC(ポリカーボネート) 六角穴付ボルト
PC(ポリカーボネート) 六角ボルト
PC(ポリカーボネート) (+)ナベ小ネジ
六角穴付樹脂ボルト PC
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリューミスミ
通常価格129-376 -129 -123 -4 -100 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PCPEEKPCPCPCPC
基本形状止めねじ全ねじ標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)
詳細形状標準標準標準標準なべ標準
取付穴形状マイナス六角穴六角穴なし十字穴六角穴
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング