17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • D

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

PC(ポリカーボネート)/丸サラ小ネジ

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

D

RoHS?最小発注数量
3
5
0.5
6
10
1個
3
6
0.5
6
10
1個
3
8
0.5
6
10
1個
3
10
0.5
6
10
1個
3
12
0.5
6
10
1個
3
15
0.5
6
10
1個
3
20
0.5
6
10
1個
4
10
0.7
8
10
1個
4
12
0.7
8
10
1個
4
15
0.7
8
10
1個
4
20
0.7
8
10
1個
4
25
0.7
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117
( 129 )
2日目
117
( 129 )
2日目
117
( 129 )
2日目
117
( 129 )
2日目
128
( 141 )
2日目
121
( 133 )
2日目
123
( 135 )
2日目
121
( 133 )
2日目
121
( 133 )
2日目
123
( 135 )
2日目
123
( 135 )
2日目
129
( 142 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PC(ポリカーボネート)は非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・抜群の耐衝撃性を有し、機械的特性・電気的特性などをバランスよく備え、かつ透明で自己消火性を示すことから、電気・電子分野から自動車、医療分野にいたるまで、幅広く用いられています。

商品情報

外形図

PC(ポリカーボネート)/丸サラ小ネジ 外形図

規格表

PC(ポリカーボネート)/丸サラ小ネジ 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC(ポリカーボネート)/丸サラ小ネジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC(ポリカーボネート)/丸サラ小ネジ
PC(ポリカーボネート) (+)サラ小ネジ
PC(ポリカーボネート) (+)ナベ小ネジ
PEEK マイナス皿小ねじ 皿角度82° インチサイズ
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/サラ小ネジ
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/サラ小ネジ
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格117-71 -4 -151 -139 -122 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PCPCPCPEEKPEEKPPS
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状なべ-
取付穴形状十字穴なし十字穴マイナスなしなし
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング