17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が65型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • D

    ~mm
  • H

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 6日以内

PC(ポリカーボネート) (+)ナベ小ネジ

通常単価(税別)
4202
税込単価
4222
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

耐衝撃性、透明性を有するポリカーボネート製のナベ小ねじです。【特長】・非結晶性のエンジニアリングプラス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が65型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

D

H

RoHS?最小発注数量
1.7
3
0.35
2.5
0.5
10
1個
1.7
4
0.35
2.5
0.5
10
1個
2
3
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
4
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
5
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
6
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
8
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
10
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
12
0.4
3.5
1.3
10
1個
2.6
3
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
4
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
5
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
6
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
8
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
10
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
12
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
15
0.45
4.5
1.7
10
1個
3
4
0.5
5.5
2
10
1個
3
5
0.5
5.5
2
10
1個
3
6
0.5
5.5
2
10
1個
3
8
0.5
5.5
2
10
1個
3
10
0.5
5.5
2
10
1個
3
12
0.5
5.5
2
10
1個
3
15
0.5
5.5
2
10
1個
3
16
0.5
5.5
2
10
1個
3
18
0.5
5.5
2
10
1個
3
20
0.5
5.5
2
10
1個
3
25
0.5
5.5
2
10
1個
3
30
0.5
5.5
2
10
1個
4
5
0.7
7
2.6
10
1個
4
6
0.7
7
2.6
10
1個
4
10
0.7
7
2.6
10
1個
4
12
0.7
7
2.6
10
1個
4
15
0.7
7
2.6
10
1個
4
16
0.7
7
2.6
10
1個
4
18
0.7
7
2.6
10
1個
4
20
0.7
7
2.6
10
1個
4
25
0.7
7
2.6
10
1個
4
30
0.7
7
2.6
10
1個
4
40
0.7
7
2.6
10
1個
5
6
0.8
9
3.3
10
1個
5
8
0.8
9
3.3
10
1個
5
10
0.8
9
3.3
10
1個
5
12
0.8
9
3.3
10
1個
5
15
0.8
9
3.3
10
1個
5
16
0.8
9
3.3
10
1個
5
18
0.8
9
3.3
10
1個
5
20
0.8
9
3.3
10
1個
5
25
0.8
9
3.3
10
1個
5
30
0.8
9
3.3
10
1個
5
35
0.8
9
3.3
10
1個
6
10
1
10.5
3.9
10
1個
6
12
1
10.5
3.9
10
1個
6
15
1
10.5
3.9
10
1個
6
20
1
10.5
3.9
10
1個
6
25
1
10.5
3.9
10
1個
6
30
1
10.5
3.9
10
1個
6
35
1
10.5
3.9
10
1個
6
40
1
10.5
3.9
10
1個
8
12
1.25
14
5.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6
( 7 )
在庫品1日目当日出荷可能
121
( 133 )
2日目
4
( 4 )
2日目
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
2日目
117
( 129 )
2日目
117
( 129 )
2日目
121
( 133 )
2日目
121
( 133 )
2日目
128
( 141 )
2日目
117
( 129 )
2日目
128
( 141 )
2日目
128
( 141 )
2日目
128
( 141 )
2日目
146
( 161 )
2日目
146
( 161 )
2日目
133
( 146 )
2日目
117
( 129 )
2日目
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
2日目
117
( 129 )
2日目
128
( 141 )
2日目
128
( 141 )
2日目
121
( 133 )
2日目
135
( 149 )
2日目
123
( 135 )
2日目
135
( 149 )
2日目
126
( 139 )
2日目
145
( 160 )
2日目
117
( 129 )
2日目
128
( 141 )
2日目
133
( 146 )
2日目
133
( 146 )
2日目
123
( 135 )
2日目
123
( 135 )
2日目
135
( 149 )
2日目
135
( 149 )
2日目
141
( 155 )
2日目
147
( 162 )
2日目
202
( 222 )
3日目
133
( 146 )
2日目
121
( 133 )
2日目
151
( 166 )
2日目
135
( 149 )
2日目
126
( 139 )
2日目
126
( 139 )
2日目
129
( 142 )
2日目
129
( 142 )
6日目
168
( 185 )
2日目
163
( 179 )
2日目
175
( 193 )
2日目
145
( 160 )
2日目
171
( 188 )
2日目
134
( 147 )
2日目
151
( 166 )
3日目
151
( 166 )
2日目
142
( 156 )
2日目
162
( 178 )
2日目
162
( 178 )
2日目
177
( 195 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐衝撃性、透明性を有するポリカーボネート製のナベ小ねじです。
【特長】
・非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・抜群の耐衝撃性を有し、機械的特性・電気的特性などをバランスよく備え、かつ透明で自己消火性を示すことから、電気・電子分野から自動車、医療分野にいたるまで、幅広く用いられています。
・販売単位:バラ(1個から購入可能)。
・ねじ山種類:メートル並目。
・取付穴形状:十字穴。
・材質:PC。
【用途】
・電気電子分野においての絶縁や、透明色を活かし、アクリルパネルの固定等にも使用されます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

PC/(+)ナベ小ネジの外形図と寸法

PC/(+)ナベ小ネジの外形図
MM1.7M2M2.6M3M4M5M6M8
ピッチ/Pitch0.350.40.450.50.70.811.25
D×H2.5×0.53.5×1.34.5×1.75.5×27×2.69×3.310.5×3.914×5.2
L31,0001,0001,000
41,0001,0001,0001,000
51,0001,0001,0001,000
61,0001,0001,0001,0001,000
81,0001,0001,0001,0001,000
101,0001,0001,0001,0001,000500
121,0001,0001,0001,0001,000500250
151,0001,0001,000500500250
161,0001,000500
181,0001,000500
201,0001,000500250200
251,000500500250200
301,000500250250100
35250200
40500200100

販売単位 Quantity

表中のカラー部分は、標準色が黒色(品番 PC-BK/PH)。

開発秘話

 

1965年樹脂ねじを発売した最初の樹脂です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC(ポリカーボネート) (+)ナベ小ネジのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
樹脂用のネジ
5
満足度:5.0
この商品を使う相手の材質が樹脂でしたので、材質を合わせて選びました。使用感は普通でした。金属製のネジと同じく、締結状態に...もっと読む
0人が参考にしています。
基板の固定に
5
満足度:5.0
基板の固定に樹脂ねじを使用しています。 金属ねじと変わらずねじ切りは正確でスムーズなねじ締めが可能です。 丈夫でしっかり...もっと読む
0人が参考にしています。
絶縁物の固定
5
満足度:5.0
サイズも豊富で、バラ買いできるのが良い。 耐久性も問題ありません。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q小径サイズの標準色が黒色なのはなぜですか?
A
透明度が高く小径のねじでは判別が困難である事から、作業性を考慮して黒色を標準色としています。
Q耐薬品性について教えてください。
A
使用される薬品によりますが「、アルカリ剤、溶剤による劣化が生じやすいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC(ポリカーボネート) (+)ナベ小ネジ
PC(ポリカーボネート) (+)サラ小ネジ
PC(ポリカーボネート) 六角ボルト
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ
PC(ポリカーボネート) イモネジ
PC(ポリカーボネート) 六角穴付ボルト
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリューSUNCO日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格4-71 -123 -19 -141 -129 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜
材質樹脂樹脂樹脂ポリカーボネート樹脂樹脂
樹脂材質PCPCPCPC(ポリカーボネート)PCPC
基本形状標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)止めねじ標準(丸)
詳細形状なべ標準なべ標準標準
取付穴形状十字穴なしなし十字穴マイナス六角穴

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング