17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PC(ポリカーボネート) イモネジ

通常単価(税別)
141168
税込単価
155185
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐衝撃性、透明性を有するポリカーボネート製のイモ樹脂ネジ。【特長】・機械的特性・電気的特性などをバラン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの画像は代表画像になります。
    品番、カタログ情報をよくご確認の上購入ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
6
1
10
1個
3
4
0.5
10
1個
4
6
0.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
145
( 160 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐衝撃性、透明性を有するポリカーボネート製のイモ樹脂ネジ。
【特長】
・機械的特性・電気的特性などをバランスよく兼ね備える。
・コストが比較的安価に使用可能。
・販売単位:バラ(1個から購入可能)。
・ねじ山種類:メートル並目。
・材質:PC。
・取付穴形状:マイナス。
【用途】
・電気電子分野において、絶縁性が必要とされる箇所に多く使用される。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの画像は代表画像になります。
    品番、カタログ情報をよくご確認の上購入ください。

商品情報

PC/イモネジの外形図と寸法

PC/イモネジの外形図
MM3M4M6
ピッチ/Pitch0.50.71
L41,000
61,0001,000

販売単位 Quantity

表中のカラー部分は、標準色が黒色 (品番 PC-BK/SS)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC(ポリカーボネート) イモネジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q強度は高いですか?
A
ポリカーボネートは比較的強度が高いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC(ポリカーボネート) イモネジ
PC(ポリカーボネート) (+)ナベ小ネジ
PC(ポリカーボネート) 六角ボルト
PC(ポリカーボネート) (+)サラ小ネジ
PC(ポリカーボネート) 六角穴付ボルト
PC(ポリカーボネート)/長ネジボルト
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格141-4 -123 -71 -129 -5,200 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PCPCPCPCPCPC
基本形状止めねじ標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)全ねじ
詳細形状標準なべ標準標準標準
取付穴形状マイナス十字穴なしなし六角穴なし
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング