17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • B

    ~mm
  • H

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

PEEK(ピーク) 六角ボルト

通常単価(税別)
2002,314
税込単価
2202,545
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

最高級性能を有するPEEK材を使用した六角樹脂ボルトです。【特長】・半結晶性の最高級性能を有するスーパ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

B

H

RoHS?最小発注数量
4
8
0.7
7
2.8
10
1個
4
10
0.7
7
2.8
10
1個
4
12
0.7
7
2.8
10
1個
4
15
0.7
7
2.8
10
1個
4
20
0.7
7
2.8
10
1個
4
25
0.7
7
2.8
10
1個
4
100
0.7
7
2.8
10
1個
5
10
0.8
8
3.5
10
1個
5
12
0.8
8
3.5
10
1個
5
15
0.8
8
3.5
10
1個
5
20
0.8
8
3.5
10
1個
5
25
0.8
8
3.5
10
1個
5
30
0.8
8
3.5
10
1個
5
100
0.8
8
3.5
10
1個
6
10
1
10
4
10
1個
6
12
1
10
4
10
1個
6
15
1
10
4
10
1個
6
16
1
10
4
10
1個
6
20
1
10
4
10
1個
6
25
1
10
4
10
1個
6
30
1
10
4
10
1個
6
35
1
10
4
10
1個
6
40
1
10
4
10
1個
6
45
1
10
4
10
1個
6
50
1
10
4
10
1個
6
100
1
10
4
10
1個
8
10
1.25
13
5.5
10
1個
8
12
1.25
13
5.5
10
1個
8
15
1.25
13
5.5
10
1個
8
20
1.25
13
5.5
10
1個
8
25
1.25
13
5.5
10
1個
8
30
1.25
13
5.5
10
1個
8
35
1.25
13
5.5
10
1個
8
40
1.25
13
5.5
10
1個
8
45
1.25
13
5.5
10
1個
8
50(S30)
1.25
13
5.5
10
1個
8
100
1.25
13
5.5
10
1個
10
15
1.5
17
7
10
1個
10
20
1.5
17
7
10
1個
10
25
1.5
17
7
10
1個
10
30
1.5
17
7
10
1個
10
35
1.5
17
7
10
1個
10
40
1.5
17
7
10
1個
10
45
1.5
17
7
10
1個
10
50(S35)
1.5
17
7
10
1個
12
20
1.75
19
8
10
1個
12
25
1.75
19
8
10
1個
12
30
1.75
19
8
10
1個
12
35
1.75
19
8
10
1個
12
40
1.75
19
8
10
1個
12
45
1.75
19
8
10
1個
12
50
1.75
19
8
10
1個
12
70
1.75
19
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296
( 326 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
2日目
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
777
( 855 )
2日目
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
421
( 463 )
在庫品1日目当日出荷可能
382
( 420 )
在庫品1日目当日出荷可能
864
( 950 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
362
( 398 )
2日目
381
( 419 )
在庫品1日目当日出荷可能
537
( 591 )
在庫品1日目当日出荷可能
444
( 488 )
在庫品1日目当日出荷可能
444
( 488 )
在庫品1日目当日出荷可能
444
( 488 )
在庫品1日目当日出荷可能
604
( 664 )
在庫品1日目当日出荷可能
621
( 683 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,195
( 1,315 )
2日目
910
( 1,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
577
( 635 )
2日目
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能
604
( 664 )
在庫品1日目当日出荷可能
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
630
( 693 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,552
( 1,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
963
( 1,059 )
2日目
861
( 947 )
在庫品1日目当日出荷可能
795
( 875 )
2日目
908
( 999 )
在庫品1日目当日出荷可能
908
( 999 )
2日目
908
( 999 )
在庫品1日目当日出荷可能
997
( 1,097 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,009
( 1,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,513
( 1,664 )
2日目
1,766
( 1,943 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,238
( 2,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,144
( 2,358 )
2日目
2,310
( 2,541 )
2日目
2,144
( 2,358 )
2日目
2,314
( 2,545 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最高級性能を有するPEEK材を使用した六角樹脂ボルトです。
【特長】
・半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
・エンプラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。
・また、耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性にも優れ、OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などで用いられています。
・販売単位:バラ(1個から購入可能)。
・基本形状:六角。
・ねじ山種類:メートル並目。
・材質:PEEK。
【用途】
・一般機械、OA機器分野、半導体分野、医療機器分野等、幅広い分野で使用されます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

PEEK(ピーク)/六角ボルトの外形図と寸法

PEEK(ピーク)/六角ボルトの外形図
MM4M5M6M8M10M12
ピッチ/Pitch0.70.811.251.51.75
B×H7×2.88×3.510×413×5.517×719×8
L8100-----
10100100100100--
12100100100100--
1510010010010050-
16--100---
201001001001005050
251001001001005050
30-1001001005050
35--1001005050
40--1001005050
45--1001005050
50--1001005050
70-----50
10050505050--

販売単位 Quantity
表中のカラー部分は半ネジ。M8-50(S=30) M10-50(S=35)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEEK(ピーク) 六角ボルトのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
超音波洗浄機
5
満足度:5.0
超音波洗浄機の抑えの部分が以前破損したらしく、鉄ネジで出来ており、通電していたため、樹脂ネジに変更しました。  問題無く...もっと読む
0人が参考にしています。
真空装置に使用
5
満足度:5.0
顧客から設計を含めて製作を依頼された製品、真空装置に使用しています。真空装置内で入れて固定する部分に、真空中に入れても大...もっと読む
0人が参考にしています。
ヒーターブロックのヒーターの固定に
4
満足度:4.0
銅板にヒーターを埋め込みヒーターブロックにする際、ボルト部より熱が逃げるのこと、温度が百数十度上がることを考慮し、熱伝導...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備アセンブリとして使用
5
満足度:5.0
社内環境的に比較的高熱を帯びる洗浄機やコンプレッサー付帯機器のアセンブリとして各所に使用しています。抜群の耐熱性、高温特...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qコスト面について教えてください。
A
高性能樹脂となりますので、少々コスト高になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEEK(ピーク) 六角ボルト
PEEK(ピーク) 六角穴付ボルト
ピーク 六角ボルト
六角樹脂ボルト PEEK
PEEK(ピーク) (+)ナベ小ネジ
PEEK(ピーク) 六角穴付止ネジ
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリューSUNCOミスミ日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格200-52 -234 -260 -31 -376 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂ピーク樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PEEKPEEKPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEKPEEKPEEK
基本形状六角標準(丸)六角六角標準(丸)全ねじ
詳細形状標準標準標準標準なべ標準
取付穴形状なしなしなしなしなし六角穴
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング