メカニカル部品技術窓口
エアー昇降タイプのフリーベアテーブル。 【特長】 ・エアーバルブを操作することにより内臓したフリーベア...
詳細を確認


単位:mm
| 型番 | 積載荷重 | A | B | C | D | (E) | X(使用フリーベア) | 自重 | 推奨空気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT-6 | 500kg | 600 | 100ピッチ×5=500 | 100ピッチ×5=500 | 300 | 16 | C-8Y (36個) | 64kg | 0.50MPa (5.1kgf/cm2) |
| AFT-9 | 500kg | 900 | 100ピッチ×8=800 | 100ピッチ×8=800 | 300ピッチ×2=600 | 24 | C-8Y (81個) | 130kg |

エアーバルブをON、OFF操作することにより、内蔵したフリーベアがテーブル面より上下。

落下防止ガイドは脱着式・固定式をオプションとして取付け可能。
エアー昇降タイプのフリーベアテーブル。
【特長】
・エアーバルブを操作することにより内臓したフリーベアがテーブル面より上下。
※バルブ別売りです。
【用途】
・収納棚、組立台、重量物の搬送などに最適。

フリーベアコーポレーション
フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブル
フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブルです。ハンドル昇降タイプのフリーベアテーブルです。組立台などに効果的!

フリーベアコーポレーション
フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブル
フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ ローラーテーブルです。エア昇降タイプのローラーテーブルです。組立台などに効果的!

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

タキゲン製造
ボール キャスター K-142
4通常価格(税別):502円~

ミスミ
ボールローラ 切削ねじ付きタイプ
5通常価格(税別):1,210円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア Y-type
4通常価格(税別):386円~

ミスミ
ボールローラユニット
5通常価格(税別):7,980円~