17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

フリーベアユニットテーブル フリーベアテーブル

通常単価(税別)
58,632168,271
税込単価
64,495185,098
通常出荷日:4日目~17日目

ゴミ抜けスリット付フリーベアを使用したテーブルユニット。取付の手間を省きます。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フリーベアユニットテーブル フリーベアテーブル 外形図01

製品仕様

型番積載荷重(kg)ABCDEFGHIJKX(使用フリーベア)自重(kg)備考
FT-650060060074100ピッチ×5=50050100ピッチ×5=5005010021.5318-φ9C-8Y-SL4(36個)20ゴミ対策対応品
FT-7500700700100ピッチ×6=600100ピッチ×6=600C-8Y-SL4(49個)27
FT-8500800800100ピッチ×7=700100ピッチ×7=70015012-φ9C-8Y-SL4(64個)34
FT-9500900900100ピッチ×8=800100ピッチ×8=800C-8Y-SL4(81個)41
FT-6-7550060060075ピッチ×7=52537.575ピッチ×7=52537.51008-φ9C-8Y-SL4(64個)23
FT-9-7550090090075ピッチ×11=82575ピッチ×11=82515012-φ9C-8Y-SL4(144個)51
FT-5L-650060060053.250ピッチ×11=5502550ピッチ×11=5502510021.510.28-φ9C-5L(144個)20-
FT-5L-950090090050ピッチ×17=85050ピッチ×17=85015012-φ9C-5L(324個)42

ゴミ対策対応品

フリーベアユニットテーブル フリーベアテーブル ゴミ対策対応品01
  • C-8Y-SL4使用
  • 許容荷重:30kg

型番リスト

表示件数

種類

ボール径

(φ)

1辺の長さ A

(mm)

フリーベアピッチ×ピッチ個数

(mm)

取付高さ

(mm)

使用フリーベア個数

RoHS?最小発注数量
標準
15.875
600
50X11(縦、横)
53.2
144
10
1個
標準
15.875
900
50X17(縦、横)
53.2
324
10
1個
ゴミ排出
25.4
600
100X5(縦、横)
74
36
10
1個
ゴミ排出
25.4
600
75X7(縦、横)
74
64
10
1個
ゴミ排出
25.4
700
100X6(縦、横)
74
49
10
1個
ゴミ排出
25.4
800
100X7(縦、横)
74
64
10
1個
ゴミ排出
25.4
900
100X8(縦、横)
74
81
10
1個
ゴミ排出
25.4
900
75X11(縦、横)
74
144
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,086
( 102,395 )
17日目
160,356
( 176,392 )
4日目
58,632
( 64,495 )
4日目
70,247
( 77,272 )
4日目
72,616
( 79,878 )
4日目
105,709
( 116,280 )
4日目
105,605
( 116,166 )
4日目
168,271
( 185,098 )
4日目

詳細情報

基本情報

ゴミ抜けスリット付フリーベアを使用したテーブルユニット。取付の手間を省きます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーベアユニットテーブル フリーベアテーブルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置付帯搬送部位(特に合流や分岐部)に利用
5
満足度:5.0
外販装置に対し新造時機構部品として、または既存導入品メンテナンス時の予防保全置換用途等で使用しています。何れの場合も過去...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーベアユニットテーブル フリーベアテーブル
フリーベアユニットテーブル エアー昇降タイプ フリーベアテーブル
フリーベアユニットテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアテーブル
フリーテーブル FT
フリーベア J-type
フリーベア R-type
メーカーフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーショントラスコ中山フリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーション
通常価格58,632-240,843 -337,855 -32,557 -926 -667
通常出荷日4日目〜4日目18日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目
形状テーブルテーブルテーブルテーブルフランジフランジ
本体材質スチールスチールスチールスチールPOMスチール
ボール 材質スチールスチールスチールスチールPOMスチール
許容荷重(N)49004905490578.498294.3
外径(φ)なしなしなし--69

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング