メカニカル部品技術窓口
エアー浮上式フリーベアユニットボールローラ。 【特長】 ・スプリング復帰式(排気により下降)。 ・ロー...
詳細を確認



全長計算式 A=24.5+(A1の合計)

| 型番 | 本体寸法(mm) | 自重(kg) | 空気圧と負荷能力との関係kN(kgf) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | A1 | P | AFU 1本 | ||||
| 使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | ||||||||
| 0.40 (4.1) | 0.50 (5.1) | 0.60 (6.1) | ||||||
| ARU-1832-325 | 325 | 295 | 300 | 8×P32=256 | 1.5 | 1.18 (120.3) | 1.57 (160.1) | 1.96 (199.9) |
| ARU-1832-580 | 580 | 551 | 555 | 16×P32=512 | 2.7 | 2.36 (240.7) | 3.14 (320.2) | 3.92 (399.7) |

| 型番 | 本体寸法(mm) | 自重(kg) | 空気圧と負荷能力との関係kN(kgf) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | A1 | P | AFU 1本 | ||||
| 使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | ||||||||
| 0.40 (4.1) | 0.50 (5.1) | 0.60 (6.1) | ||||||
| ARU-2444-300 | 297.5 | 228 | 273 | 1×P60=60 | 2.4 | 1.47 (149.9) | 1.96 (199.9) | 2.45 (249.8) |
| ARU-2444-540 | 537.5 | 468 | 513 | 5×P60=300 | 4.5 | 2.94 (299.8) | 3.92 (399.8) | 4.91 (500.1) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
87,593円 ( 96,352円 ) | 4日目 |
160,016円 ( 176,018円 ) | 4日目 |
87,593円 ( 96,352円 ) | 4日目 |
166,737円 ( 183,411円 ) | 4日目 |
エアー浮上式フリーベアユニットボールローラ。
【特長】
・スプリング復帰式(排気により下降)。
・ローラーを内蔵したユニットがエアー作動で上昇・下降するタイプ。
・フリーベアユニットに比べ、ローラーの回転方向への始動摩擦抵抗(μ)が小さい。
・ラインの方向転換や直角移載での使用に最適。
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適。

フリーベアコーポレーション
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12
エアー浮上式フリーベアユニット AFU5036M-seriesです。防塵、防錆タイプのエア浮上式ユニットです。


フリーベアコーポレーション
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ
エアー浮上式フリーベアユニット AFU5050W-seriesです。角溝タイプのエア浮上式ユニットです。AFU-5050-seriesと同寸法でありながらおよそ2倍の浮上能力を持っています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア Y-type
4通常価格(税別):386円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ボールローラ 切削おねじ取り付けタイプ
0通常価格(税別):780円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア H-type(ボルトタイプ)
5通常価格(税別):1,453円~