メカニカル部品技術窓口
エアー浮上式フリーベアユニットの下向用ボールローラ。 【特長】 ・金型自重又は強制排気にて下降。 ・圧...
詳細を確認
全長計算式 A=25 +(L1の合計)+(接続本数)
※同じシリーズ同士の連結できます。3843シリーズと5057シリーズを連結することはできません。

AFU-3843D-5は取り扱いなし/AFU-5057D-5
| 型番 | 本体寸法(mm) | 自重(kg) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | W | C | L | L1 | P | P1 | P2 | A1 | A2 | B | ||
| AFU-5057D-5 | 57 | 60 | 50 | 25 | 300 | 274 | 4×P50=200 | 28 | 46 | 275 | 34 | 1''球 (φ25.4) | 5.8 |
| AFU-5057D-10 | 550 | 524 | 9×P50=450 | 525 | 10.0 | ||||||||
| 型番 | 空気圧と負荷能カとの関係kN(kgf) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFU 1本 | フリーべア 1個 | |||||
| 使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | 使用空気圧 MPa(kgf/cm2) | |||||
| 0.40 (4.1) | 0.50 (5.1) | 0.60 (6.1) | 0.40 (4.1) | 0.50 (5.1) | 0.60 (6.1) | |
| AFU-5057D-5 | 2.35 (239.6) | 2.90 (295.7) | 3.50 (356.9) | 0.47 (47.9) | 0.58 (59.1) | 0.70 (71.4) |
| AFU-5057D-10 | 4.70 (479.3) | 5.80 (591.4) | 7.00 (713.8) | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
104,315円 ( 114,747円 ) | 6日目 |
198,198円 ( 218,018円 ) | 6日目 |
エアー浮上式フリーベアユニットの下向用ボールローラ。
【特長】
・金型自重又は強制排気にて下降。
・圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇。
・設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送・位置決めが可能。
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適。

フリーベアコーポレーション
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5036M-12
エアー浮上式フリーベアユニット AFU5036M-seriesです。防塵、防錆タイプのエア浮上式ユニットです。


フリーベアコーポレーション
エアー浮上式フリーベアユニット AFU-3836シリーズ
エアー浮上式フリーベアユニット 3836-seriesです。角溝タイプのエア浮上式ユニットです。金型や治具の位置決めなどに効果を発揮します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラ 切削ねじ付きタイプ
5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ボールローラユニット
5通常価格(税別):7,980円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~