メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7

型番:

AFU-7570-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFU-7570-7の仕様・寸法情報

種類
エア駆動式
形状
ユニット
本体材質
[スチール] SS400相当
ボール 材質
[スチール] SUJ2
許容荷重(N)
なし
外径(φ)
なし
ボール径(φ)
38.1
全長 L(mm)
592
フリーベアピッチ×ピッチ個数(mm)
70X6
用途
標準
取付高さ(mm)
74
使用フリーベア個数
7
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

外形図(単位:mm)

規格表

型式自重(kg)空気圧と負荷能カとの関係kN(kgf)
AFU 1本フリーべア 1個
使用空気圧 MPa(kgf/cm2)使用空気圧 MPa(kgf/cm2)
0.40
(4.1)
0.50
(5.1)
0.60
(6.1)
0.40
(4.1)
0.50
(5.1)
0.60
(6.1)
AFU-7570-719.47.42
(756.6)
9.31
(949.4)
11.2
(1142.1)
1.06
(108.1)
1.33
(135.6)
1.60
(163.2)

型番リスト

表示件数
型番
AFU-7570-7
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,256
( 149,882 )
6日目

詳細情報

基本情報

エアー浮上式フリーベアユニットのボールローラ。
【特長】
・金型自重又は強制排気にて下降。
・圧縮エアーを供給することにより各ピストンに内蔵されたフリーベアが一斉に上昇。
・設置の際に機械のベッドに角溝加工を施すことにより、治具、金型、ワークの搬送・位置決めが可能。
・角溝タイプのエア浮上式ユニット。金型や治具の位置決めなどに効果を発揮。
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7の型番AFU-7570-7のページです。 型番AFU-7570-7に関する仕様情報を記載しております。
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qストロークが長いのですが
A
同じシリーズ同士の連結使用が可能ですので、組み合わせて長い搬送距離に対応してください。
Qエア回路はどのように設定すればよいですか?
A
ワークが重い場合は3方弁で自重で着座させられますが、軽い場合や強制下降させる場合は真空発生を5方弁で切り替えて使用します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-7570-7
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5050Wシリーズ
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3843Dシリーズ
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-5057Dシリーズ
エアー浮上式フリーベアユニット 角溝挿入型 AFU-3232-14
T溝挿入型エアー浮上式フリーベアユニット AFU-1932
メーカーフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーション
通常価格136,25662,628 -68,764 -104,315 -155,722101,766 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類エア駆動式エア駆動式エア駆動式エア駆動式エア駆動式エア駆動式
形状ユニットユニットユニットユニットユニットユニット
本体材質SS400相当SS400相当SS400相当SS400相当SS400相当SS400相当
ボール 材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2
許容荷重(N)なしなしなしなしなしなし

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング