17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

フリーベア D-type(ボルトタイプ)

通常単価(税別)
2,43441,044
税込単価
2,67745,148
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

下向き・おねじ取付タイプのボールローラ。 【特長】 ・下向き使用に特化した受け皿構造。 ・下向きフリー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図(単位:mm)

C-4D/S-4D/C-5D/S-5D/C-6D/S-6D

フリーベア D-type(ボルトタイプ) 外形図

C-5DR/C-6DR

外形図(単位:mm)

C-8D/S-8D/C-8DA

外形図(単位:mm)

C-12HD

外形図(単位:mm)

C-12HDR

製品仕様

C-4D/S-4D/C-5D/S-5D/C-6D/S-6D(防塵仕様・メタルシール付)

C-4D/S-4D/C-5D/S-5D/C-6D/S-6D(防塵仕様・メタルシール付)

C-5DR(防塵仕様・ゴムシール付)/C-6DR(防塵仕様・ゴムシール付)

C-5DR(防塵仕様・ゴムシール付)/C-6DR(防塵仕様・ゴムシール付)

C-8D/S-8D(防塵仕様・メタルシール付)/C-8DA(防塵仕様・ゴムシール付・グリスニップル付)

C-8D/S-8D(防塵仕様・メタルシール付)/C-8DA(防塵仕様・ゴムシール付・グリスニップル付)

C-12HD

C-12HD

C-12HDR(防塵仕様・ゴムシール付)

C-12HDR(防塵仕様・ゴムシール付)

型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体自重ABCDEFGH
C-4D10kg20kgスチールスチールスチール38gφ20.5φ16.517193.5M81.5巾×1.5深1/2″球(φ12.70)
S-4D10kg20kgSUSSUSSUS36gφ20.5φ16.515193.5M81.5巾×1.5深1/2″球(φ12.70)
C-5D20kg40kgスチールスチールスチール69gφ2412254M81.5巾×1.5深5/8″球(φ15.875)
S-5D20kg40kgSUSSUSSUS69gφ2412254M81.5巾×1.5深5/8″球(φ15.875)
C-6D50kg100kgスチールスチールスチール144gφ31φ26.62032.56M81.5巾×1.5深3/4″球(φ19.05)
S-6D50kg100kgSUSSUSSUS144gφ312032.56M81.5巾×1.5深3/4″球(φ19.05)
型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体自重ABCDEFGH
C-5DR20kg40kgスチールスチールスチール67gφ2412254.5M81.5巾×1.5深5/8″球(φ15.875)
C-6DR50kg100kgスチールスチールスチール142gφ31φ26.62032.56.0M81.5巾×1.5深3/4″球(φ19.05)
型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体A自重
C-8D80kg160kgスチールスチールスチール7.5332g
S-8D80kg160kgSUSSUSSUS5327g
C-8DA80kg160kgスチールスチールスチール7.5309g
型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体自重
C-12HD200kg400kgスチールスチールスチール2,000g
型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体自重
C-12HDR200kg400kgスチールスチールスチール1,684g

型番リスト

表示件数

本体材質

ボール 材質

許容荷重

(N)

外径

(φ)

ボール径

(φ)

耐荷重範囲

(N)

用途

取付高さ

(mm)

取付ねじサイズ

防塵

発注コード

RoHS?最小発注数量
[スチール] スチール
[スチール] スチール
98
20.5
12.7
50.1~100.0
下向き
19
M8
-
500-3849
10
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
196
24
15.875
100.1~500.0
下向き
25
M8
-
500-3857
10
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
490
31
19.05
100.1~500.0
下向き
32.5
M8
-
500-3903
10
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
784
42
25.4
500.1~5000
下向き
45
M10
-
500-3920
10
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
784
42
25.4
500.1~5000
下向き(グリスニップル付)
45
M10
あり
500-3938
10
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1960
75
38.1
500.1~5000
下向き
70
M20
-
500-3954
10
1個
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
490
31
19.05
100.1~500.0
下向き
32.5
M8
あり
500-3911
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,434
( 2,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,867
( 3,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,603
( 3,963 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,595
( 7,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,900
( 10,890 )
1日目
41,044
( 45,148 )
1日目
11,954
( 13,149 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

下向き・おねじ取付タイプのボールローラ。
【特長】
・下向き使用に特化した受け皿構造。
・下向きフリーベアシリーズの中で最も重荷重に対応したタイプ。
・位置決めやキャスター代わりとして使用可能。
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適。
・キャスターの代わりにも便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーベア D-type(ボルトタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製造機械への取杖k
5
満足度:5.0
普段購入している商社さんより納期が早いので購入。急いでいたので助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q許容荷重とは?
A
フリーベアの許容荷重とは、搬送物にSS400相当の剛体(フリーベアに接触する面は研磨された生材)を使用したとき、始動摩擦抵抗(μ)が3/100以下を維持することが可能なフリーベア単体にかけられる最大の荷重です。
Qどんなものでも搬送できますか?
A
搬送物の材質にもご注意ください。重量物を少しでも軽く動かすためには、搬送物の底面を硬くなめらかなものにしてください。
詳細はカタログまたは取扱説明書を参照してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーベア D-type(ボルトタイプ)
フリーベア H-type(ボルトタイプ)
フリーベア D-type(フランジタイプ)
フリーベア K-type
フリーベア L-type
フリーベア R-type
メーカーフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーション
通常価格2,434-1,453 -20,695 -2,795 -319 -667
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
形状丸形おねじ丸形おねじフランジフランジフランジフランジ
よく一緒に購入される商品

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング