17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

フリーベア H-type(ボルトタイプ)

通常単価(税別)
1,45310,974
税込単価
1,59812,071
通常出荷日:在庫品1日目~17日目一部当日出荷可能

おねじ取付タイプのボールローラ。 【特長】 ・フリーベアシリーズの中で最も重荷重に対応したタイプ ・ゴ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

外形図(単位:mm)

C-2H/C-3H/S-3H/C-4H/S-5H/C-5H-M8×16/S-6H

外形図(単位:mm)

S-8H

外形図(単位:mm)

C-5HR/C-6HR

外形図(単位:mm)

C-12HA

外形図(単位:mm)

C-12HAR

C-5HV2/C-6HV2

C-8HV2/S-8HV2

C-8HBV2

製品仕様

C-2H/C-3H/S-3H/C-4H/C-5H/S-5H/C-5H-M8×16/C-6H/S-6H

C-2H/C-3H/S-3H/C-4H/S-5H/C-5H-M8×16/S-6H

S-8H

S-8H

C-5HR(防塵仕様・ゴムシール付)/C-6HR(防塵仕様・ゴムシール付)

C-5HR(防塵仕様・ゴムシール付)/C-6HR(防塵仕様・ゴムシール付)

C-12HA

C-12HA

C-12HAR(防塵仕様・ゴムシール付)

C-12HAR(防塵仕様・ゴムシール付)

C-5HV2/C-6HV2

C-8HV2/S-8HV2

C-8HBV2(防塵仕様・ゴムシール付)

単位:mm

型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体自重ABCDEFG
C-2H5kg10kgスチールスチールスチール8gΦ121.5912M61.5巾×1.5深1/4"球(Φ6.35)
C-3H8kg16kgスチールスチールスチール18gΦ152.51512M61.5巾×1.5深3/8"球(Φ9.525)
S-3H8kg16kgSUSSUSSUS18gΦ152.51512M61.5巾×1.5深3/8"球(Φ9.525)
C-4H10kg20kgスチールスチールスチール36gΦ2031812M81.5巾×1.5深1/2"球(Φ12.70)
S-5H20kg40kgSUSSUSSUS54gΦ24420.512M61.5巾×1.5深5/8"球(Φ15.875)
C-5H-M8×1620kg40kgスチールスチールスチール57gΦ24420.516M81.5巾×1.5深5/8"球(Φ15.875)
S-6H50kg100kgSUSSUSSUS124gΦ3242620M81.5巾×1.5深3/4"球(Φ19.05)

単位:mm

型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体自重ABCDEF
S-8H80kg160kgSUSSUSSUS330gΦ427.44221M101"球(Φ25.40)

単位:mm

型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体自重ABCDEFG
C-5HR20kg40kgスチールスチールスチール53gΦ244.520.512M61.5巾×1.5深5/8"球(Φ15.875)
C-6HR50kg100kgスチールスチールスチール121gΦ3262620M81.5巾×1.5深3/4"球(Φ19.05)
型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体自重
C-12HA200kg400kgスチールスチールスチール1,257g
型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体自重
C-12HAR200kg400kgスチールスチールスチール1,242g
型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体自重
C-8HBV2100kg200kgスチールスチールスチール311g

単位:mm

型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体自重ABCDEFGHI
C-8HV2100kg200kgスチールスチールスチール329gΦ427.44283621M10対辺51"球(Φ25.40)
S-8HV2100kg200kgSUSSUSSUS323gΦ427.44283621M10対辺51"球(Φ25.40)

単位:mm

型番許容荷重最大荷重メインボール小ボール本体自重ABCDEFGHIJKL
C-5HV230kg60kgスチールスチールスチール50gΦ24420.53Φ164.521Φ4.412M6対辺25/8"球(Φ15.875)
C-6HV260kg120kgスチールスチールスチール117gΦ325264Φ198.527Φ6.120M8対辺33/4"球(Φ19.05)

型番リスト

表示件数

本体材質

ボール 材質

許容荷重

(N)

外径

(φ)

ボール径

(φ)

耐荷重範囲

(N)

用途

取付高さ

(mm)

取付ねじサイズ

防塵

発注コード

RoHS?最小発注数量
[スチール] スチール
[スチール] スチール
49
12
6.35
20.1~50.0
標準
9
M6
-
-
10
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
78.4
15
9.525
50.1~100.0
標準
15
M6
-
500-4136
10
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
98
20
12.7
50.1~100.0
標準
18
M8
-
500-4144
10
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
196
24
15.875
100.1~500.0
標準
20.5
M8
-
-
10
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
196
24
15.875
100.1~500.0
標準
20.5
M6
あり
-
10
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
294
24
15.875
100.1~500.0
標準
20.5
M6
-
-
-
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
490
32
19.05
100.1~500.0
標準
26
M8
あり
-
10
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
490
32
19.05
100.1~500.0
テーパータイプ
26
M8
-
-
10
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
588
32
19.05
500.1~5000
標準
26
M8
-
-
-
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
980
42
25.4
500.1~5000
標準
42
M10
あり
-
-
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
980
42
25.4
500.1~5000
標準
42
M10
-
-
-
1個
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1960
70
38.1
500.1~5000
標準
54
M10
-
500-4250
10
1個
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
196
24
15.875
100.1~500.0
標準
20.5
M6
-
500-4161
-
1個
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
490
32
19.05
100.1~500.0
標準
26
M8
-
500-4187
-
1個
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
980
42
25.4
500.1~5000
標準
42
M10
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,915
( 2,107 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,886
( 2,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,791
( 1,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,943
( 2,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,453
( 1,598 )
6日目
3,461
( 3,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,180
( 3,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,180
( 3,498 )
6日目
4,315
( 4,747 )
6日目
3,777
( 4,155 )
17日目
10,974
( 12,071 )
1日目
4,238
( 4,662 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,255
( 5,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,129
( 6,742 )
17日目

詳細情報

基本情報

おねじ取付タイプのボールローラ。
【特長】
・フリーベアシリーズの中で最も重荷重に対応したタイプ
・ゴミ・粉じんの進入を軽減する為のメタルシールやゴムシールつきもラインナップ
【用途】
・重量物の搬送、組立作業台(位置合わせ)、加工機治具交換などに最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーベア H-type(ボルトタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備機器の摺動部品に
5
満足度:5.0
ミスミで型番検索したところすぐにヒットし見つけられたため選定し購入しました。生産設備機器の摺動部品として使用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q許容荷重とは?
A
フリーベアの許容荷重とは、搬送物にSS400相当の剛体(フリーベアに接触する面は研磨された生材)を使用したとき、始動摩擦抵抗(μ)が3/100以下を維持することが可能なフリーベア単体にかけられる最大の荷重です。
Qどんなものでも搬送できますか?
A
搬送物の材質にもご注意ください。重量物を少しでも軽く動かすためには、搬送物の底面を硬くなめらかなものにしてください。
詳細はカタログまたは取扱説明書を参照してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーベア H-type(ボルトタイプ)
フリーベア D-type(ボルトタイプ)
H-type(フランジタイプ)
フリーベア K-type
フリーベア L-type
フリーベア R-type
メーカーフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーション
通常価格1,453-2,434 -9,895 -2,795 -319 -667
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類標準標準標準標準標準標準
形状丸形おねじ丸形おねじフランジフランジフランジフランジ
よく一緒に購入される商品

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング