メカニカル部品技術窓口
【特長】・独自の技術によるプレス成形品スプリング内蔵タイプ・内蔵のスプリングによって搬送物の形状による...
詳細を確認
スプリング沈ミシロ 3S:1.8mm/5S:2mm

スプリング沈ミシロ C-8S、P-8S=2.5mm/C-12S=2mm
| 型番 | 許容荷重 (kg) | 取付強さ | 最大強さ | メインボール | 小ボール | 本体 | 自重 (g) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-3S | 5 | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | スチール | スチール | スチール | 18 | φ20 | φ13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16"球 (φ11.1125) |
| S-3S | 5 | 49N(5kgf) | 68N(7kgf) | SUS | SUS | SUS | 17 | φ20 | φ13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16"球 (φ11.1125) |
| P-3S | 1 | 9.8N(1kgf) | 14.7N(1.5kgf) | ナイロン | SUS | スチール | 12 | φ20 | φ13 | 2.8 | 13.4 | 17.2 | 7/16"球 (φ11.1125) |
| C-5S | 8 | 78N(8kgf) | 107N(11kgf) | スチール | スチール | スチール | 37 | φ25.8 | φ17.5 | 3.7 | 17.5 | 23.6 | 5/8"球(φ15.875) |
| P-5S | 2 | 19.6N(2kgf) | 34.3N(3.5kgf) | ナイロン | SUS | スチール | 21 | φ25.8 | φ17.5 | 3.7 | 17.5 | 23.6 | 5/8"球(φ15.875) |
| 型番 | 許容荷重 (kg) | 取付強さ | 最大強さ | メインボール | 小ボール | 本体 | 自重 (g) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-8S | 20 | 196N(20kgf) | 294N(30kgf) | スチール | スチール | スチール | 238 | φ50 | φ32 | P.C.D.62 | φ71 | 7.3 | 25.2 | 34 | 3-φ4.5 | 1"球(φ25.40) |
| P-8S | 5 | 49N(5kgf) | 58.8N(6kgf) | ナイロン | SUS | スチール | 161 | φ50 | φ32 | P.C.D.62 | φ71 | 7.3 | 25.2 | 34 | 3-φ4.5 | 1"球(φ25.40) |
【特長】
・独自の技術によるプレス成形品スプリング内蔵タイプ
・内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し均等に荷重を受ける事が可能



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラ 切削ねじ付きタイプ
5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ボールローラユニット
5通常価格(税別):7,980円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~