17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

フリーベア Y-type

通常単価(税別)
3863,015
税込単価
4253,317
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ボール受け部がステンレスなので、メッキはく離による回転不足がおきません【用途】・重量物の搬出...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 上向きでご使用下さい。許容荷重内でご使用下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
フリーベア 8Y-SL4タイプ 外形図01

製品仕様

型番許容荷重
(kg)
最大荷重
(kg)
メインボール小ボール本体ボール受け自重
(g)
C-8Y3060スチールスチールスチールSUS138
C-8YH80160スチールスチールスチールスチール
※切削加工ボール受け使用
212
S-8Y3060ステンレスSUSステンレスSUS136
P-8Y5-ナイロンSUSスチールSUS79
C-8Y-MF30-スチールスチールスチールSUS138

型番リスト

表示件数

特性・用途

本体材質

ボール 材質

許容荷重

(N)

耐荷重範囲

(N)

JANコード

発注コード

グリーン購入法適合品

質量(g)

タイプ

RoHS?最小発注数量
該当なし
[スチール] スチール
[スチール] スチール
294
100.1~500.0
4560112050097
500-5728
適合
138
標準仕様
10
1個
該当なし
[スチール] スチール
[スチール] スチール
294
100.1~500.0
4560112054897
249-8350
適合
138
防塵仕様
-
1個
該当なし
[スチール] スチール
[スチール] スチール
784
500.1~5000
4560112055146
405-9702
-
212
標準仕様
-
1個
該当なし
[スチール] スチール
[樹脂] ナイロン
49
20.1~50.0
4560112050288
500-5744
適合
79
標準仕様
10
1個
該当なし
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
294
100.1~500.0
4560112050202
500-5736
適合
136
標準仕様
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
750
( 825 )
1日目
3,015
( 3,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,223
( 1,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,319
( 2,551 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボール受け部がステンレスなので、メッキはく離による回転不足がおきません
【用途】
・重量物の搬出搬入に
・ラインの方向転換に
・作業台・荷造台に
・装置への経路に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 上向きでご使用下さい。許容荷重内でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーベア Y-typeのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
大きな板の移動用に
4
満足度:4.0
リフター上に載せた大きな板を簡単に移動するため、カタログより選定しました。実際にリフター上に取付、大きな板を簡単に動かせ...もっと読む
1人が参考にしています。
搬送物
4
満足度:4.0
搬送物に取り付け設置しました。 スムーズに動いて摺動性はとても良かったです。
0人が参考にしています。
回転する板の支持に使用
5
満足度:5.0
台が回転する板の支持に使用しています。 滑りも良くとても満足しています。
0人が参考にしています。
重量物の運搬
3
満足度:3.0
重量物の搬送ラインに取付け設置しました。 摺動性も非常によく、潤滑油を点せば更に良くなり、この商品を選定して良かったと思...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーベア Y-type
フリーベア K-type
フリーベア 8Y-SL4タイプ
フリーベア R-type
フリーベア DZ-type
フリーベア Z-type
メーカーフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーションフリーベアコーポレーション
通常価格386-2,795 -480 -6676,9886,232
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
種類標準標準ゴミ排出標準スプリング内蔵スプリング内蔵
形状フランジフランジフランジフランジフランジフランジ
外径(φ)697769696070
ボール径(φ)25.438.125.425.419.0525.4
取付高さ(mm)3146313156.5-
よく一緒に購入される商品

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング