17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/ワッシャー

通常単価(税別)
126278
税込単価
139306
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能には影響ありません。・ねじ先端部のゲート残り...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.1
0.5
2
4
10
1個
2.7
0.5
2.6
6
10
1個
3.2
0.5
3
7
10
1個
4.3
0.8
4
9
10
1個
5.3
1
5
10
10
1個
6.4
1.6
6
12.5
10
1個
8.4
1.6
8
17
10
1個
10.5
2
10
21
10
1個
13
2.5
12
24
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
2日目
145
( 160 )
3日目
147
( 162 )
2日目
154
( 169 )
3日目
182
( 200 )
3日目
211
( 232 )
3日目
229
( 252 )
在庫品1日目当日出荷可能
278
( 306 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能には影響ありません。
・ねじ先端部のゲート残りは0.2mm以下です。
・成形時にねじのピッチズレが生じるため、同材質のナットと組み合わせてご使用ください。
・ナットを使用しない場合は、めねじとの嵌合は20mm以下としてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/ワッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/ワッシャー
平座金(PEEK/PP/PVDF)
ナイロン製 丸ワッシャー
PTFE 丸ワッシャー
PVDF 丸ワッシャー
ポリアセタール 丸ワッシャー
メーカー日本ケミカルスクリュー八幡ねじ八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格126-311 -36122 -262208 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目19日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)-PA(6ナイロン)PTFE(四ふっ化エチレン:ふっ素樹脂)PVDF(ポリフッ化ビニリデン)POMポリアセタール(ジュラコン)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング