17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • D

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

PEEK(ピーク) マイクロ(+)ナベ小ネジ

通常単価(税別)
150187
税込単価
165206
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

最高級性能を有するPEEK材を使用した極小サイズのナベ小樹脂ネジです。【特長】・半結晶性の最高級性能を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

D

RoHS?最小発注数量
1.2
2.5
0.25
1.8
10
1個
1.2
4
0.25
1.8
10
1個
1.4
2.5
0.3
2
10
1個
1.4
4
0.3
2
10
1個
1.6
2.5
0.35
2.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
2日目
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
187
( 206 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最高級性能を有するPEEK材を使用した極小サイズのナベ小樹脂ネジです。
【特長】
・半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
・エンプラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。
・また、耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性にも優れ、OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などで用いられています。
・販売単位:バラ(1個から購入可能)。
・材質:PEEK H 0.5。
・基本形状:標準(丸)。
・取付穴形状:十字穴。
【用途】
・一般機械、メッキ装置、半導体分野、 医療機器分野等、幅広い分野で使用されます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

PEEK(ピーク)/マイクロ(+)ナベ小ネジの外形図と寸法

PEEK(ピーク)/マイクロ(+)ナベ小ネジの外形図
  • ※ 0番1種形状
MM1.2M1.4M1.6
ピッチ/Pitch0.250.30.35
D×H1.8×0.52×0.52.3×0.5
L2.5100100100
4100100100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEEK(ピーク) マイクロ(+)ナベ小ネジのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
絶縁部のネジ止め
5
満足度:5.0
絶縁部の対策として1箇所だけ金属ネジの代替に樹脂ネジが急遽必要となりました。 金属ネジより強度は落ちますが、トルク管理す...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q強度面は問題ないですか?
A
樹脂製の極小サイズですので金属ネジの強度には及びませんが、トルク管理を行って頂ければ、問題なく締結できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEEK(ピーク) マイクロ(+)ナベ小ネジ
PEEK(ピーク) (+)ナベ小ネジ
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/マイクロナベ小ネジ
樹脂マイクロ皿小ねじ PEEK
樹脂マイクロなべ小ねじ PEEK
ピーク 十字穴付(+)ナベ小ねじ
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリューミスミミスミSUNCO
通常価格150-31 -136 -11011094 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂ピーク
樹脂材質PEEKPEEKPEEKPEEKPEEKPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状なべなべ標準標準標準なべ
取付穴形状十字穴なしなしなしなし十字穴
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング