17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 軸種類

  • 最大軸穴径(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

標準スプロケット 120-2C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,935176,305
税込単価
106,629193,936

【特長】・2列C形スプロケットです・2列チェーン用・両面ボス形状

詳細情報を確認する
未確定:候補が6型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

軸種類

最大軸穴径

(mm)

最小軸穴径

(mm)

キー溝巾 b

(mm)

キー溝深さ t2

(mm)

止めネジサイズ M

止めネジ数量

角度

(°)

最小発注数量
40
38
標準下穴
125
39
-
-
-
-
-
1個
42
38
標準下穴
125
39
-
-
-
-
-
1個
45
38
標準下穴
125
39
-
-
-
-
-
1個
48
38
標準下穴
125
39
-
-
-
-
-
1個
54
38
標準下穴
125
39
-
-
-
-
-
1個
60
38
標準下穴
125
39
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,935
( 106,629 )
5日目
112,574
( 123,831 )
5日目
112,301
( 123,531 )
5日目
146,875
( 161,563 )
5日目
176,100
( 193,710 )
5日目
176,305
( 193,936 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・2列C形スプロケットです・2列チェーン用・両面ボス形状

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準スプロケット 120-2C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準スプロケット 120-2C形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準スプロケット NK120-2B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
標準2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)
標準2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)
標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)
標準スプロケット 50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格96,935-16,818 -3,079 -3,919 -5,529 -2,582 -
通常出荷日5日目6日目6日目6日目6日目6日目〜
スプロケット形状C形B形B形B形B形B形
チエーンNo.120120C2040C2052C2062H50
列数221111
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
チェーンタイプ標準標準ニバイピッチニバイピッチニバイピッチ標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト