17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最大軸穴径(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

スプロケット 標準スプロケット50-2B型

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最大軸穴径

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
10
13
20
14
1個
11
13
22
14
1個
12
13
25
14
1個
13
13
30
14
1個
14
13
32
14
1個
16
13
42
14
1個
17
13
45
14
1個
19
16
55
17
1個
20
16
57
17
1個
21
16
60
17
1個
22
16
63
17
1個
23
16
66
17
1個
24
16
70
17
1個
25
16
70
17
1個
26
18
70
19
1個
27
18
70
19
1個
28
18
75
19
1個
29
18
75
19
1個
30
18
80
19
1個
31
18
80
19
1個
32
18
80
19
1個
33
18
80
19
1個
34
18
80
19
1個
35
18
80
19
1個
36
18
80
19
1個
38
18
80
19
1個
40
23
80
24
1個
42
23
66
24
1個
45
23
66
24
1個
48
23
66
24
1個
50
23
66
24
1個
54
23
66
24
1個
60
23
66
24
1個
65
23
66
24
1個
70
23
66
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067
( 1,174 )
4日目
1,252
( 1,377 )
4日目
1,162
( 1,278 )
4日目
1,253
( 1,378 )
5日目
1,953
( 2,148 )
3日目
1,860
( 2,046 )
3日目
2,481
( 2,729 )
4日目
3,004
( 3,304 )
4日目
2,501
( 2,751 )
5日目
3,493
( 3,842 )
3日目
3,759
( 4,135 )
4日目
4,067
( 4,474 )
4日目
3,999
( 4,399 )
4日目
4,652
( 5,117 )
3日目
5,431
( 5,974 )
4日目
5,020
( 5,522 )
4日目
5,689
( 6,258 )
4日目
6,808
( 7,489 )
4日目
5,816
( 6,398 )
4日目
8,111
( 8,922 )
4日目
7,198
( 7,918 )
4日目
9,883
( 10,871 )
6日目
7,258
( 7,984 )
4日目
8,858
( 9,744 )
4日目
8,353
( 9,188 )
4日目
8,625
( 9,488 )
4日目
9,342
( 10,276 )
3日目
9,797
( 10,777 )
4日目
10,143
( 11,157 )
4日目
12,070
( 13,277 )
6日目
11,419
( 12,561 )
3日目
12,280
( 13,508 )
4日目
15,193
( 16,712 )
4日目
19,430
( 21,373 )
4日目
24,049
( 26,454 )
4日目

詳細情報

基本情報

2列用B型(片ボスタイプ)のスプロケットホイルです。多数の歯数バリエーションを取り揃えております。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプロケット 標準スプロケット50-2B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプロケット 標準スプロケット50-2B型
標準スプロケット80-2B形
スプロケット 標準スプロケット60-2B型
スプロケット 標準スプロケット100-2B型
スプロケット 標準スプロケット120-2B型
スプロケット 標準スプロケット160B型
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格1,067-3,557 -1,921 -6,723 -10,521 -10,158 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目〜4日目〜4日目
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.5080-260100120160
列数222221
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
チェーンタイプ標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト