17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スプロケット 標準スプロケット120C型

通常単価(税別)
59,92775,620
税込単価
65,92083,182

【特長】・両面ボス形状【仕様】・NK120C22~30は材質:機械構造用炭素鋼...

詳細情報を確認する
  • スプロケット形状
    C形
  • チエーンNo.
    120
  • 列数
    1
  • 軸穴径 d (mm)
    30
  • 材質
    スチール
  • チェーンタイプ
    標準
  • 軸種類
    標準下穴
  • 最大軸穴径 (mm)
    103
  • 最小軸穴径 (mm)
    31
未確定:候補が2型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

最小発注数量
54
1個
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,927
( 65,920 )
5日目
75,620
( 83,182 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・両面ボス形状【仕様】・NK120C22~30は材質:機械構造用炭素鋼(歯先高周波焼入)、形状:削出仕様になります・NK120C32~60は材質:普通鋼、形状:溶接仕様になります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプロケット 標準スプロケット120C型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプロケット 標準スプロケット120C型
スプロケット 標準スプロケット160C型
標準スプロケット120-2B形
標準スプロケット100-2B形
標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形
SUS標準ステンレス2040ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格59,927-86,220 -73,92951,15511,222 -4,183 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目6日目4日目〜
スプロケット形状C形C形B形B形B形B形
チエーンNo.120160120-2100-2C2102HC2040
列数112211
軸穴径 d(mm)303533333514
材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト