17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。
  • 歯数(T)

    ~mm
  • 軸穴径 d(mm)

    ~mm
  • 最大軸穴径(mm)

    ~mm
  • 最小軸穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

スプロケット 標準スプロケット15B型

スプロケット 標準スプロケット15B型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
7442,872
税込単価
8183,159
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・適用チェーン:NO.15・材質:機械構造用炭素鋼・形状:削出仕様

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 d

(mm)

最大軸穴径

(mm)

最小軸穴径

(mm)

最小発注数量
11
4
7
5
1個
13
4
9
5
1個
14
6
10
7
1個
15
6
12
7
1個
16
8
12
9
1個
17
8
14
9
1個
18
8
14
9
1個
19
8
15
9
1個
20
8
15
9
1個
21
8
17
9
1個
22
8
17
9
1個
23
8
17
9
1個
24
8
20
9
1個
25
8
20
9
1個
26
10
22
11
1個
27
10
25
11
1個
28
10
25
11
1個
29
10
25
11
1個
30
10
25
11
1個
31
10
25
11
1個
32
10
25
11
1個
33
10
25
11
1個
34
10
25
11
1個
35
10
25
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
744
( 818 )
3日目
817
( 899 )
5日目
879
( 967 )
4日目
903
( 993 )
4日目
1,153
( 1,268 )
4日目
1,037
( 1,141 )
6日目
1,216
( 1,338 )
3日目
1,170
( 1,287 )
4日目
1,222
( 1,344 )
4日目
1,497
( 1,647 )
4日目
1,430
( 1,573 )
4日目
1,553
( 1,708 )
4日目
1,753
( 1,928 )
5日目
1,763
( 1,939 )
4日目
2,139
( 2,353 )
4日目
2,310
( 2,541 )
4日目
2,332
( 2,565 )
4日目
2,638
( 2,902 )
4日目
2,536
( 2,790 )
6日目
2,740
( 3,014 )
4日目
2,872
( 3,159 )
4日目
2,599
( 2,859 )
4日目
2,401
( 2,641 )
6日目
2,774
( 3,051 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用チェーン:NO.15
・材質:機械構造用炭素鋼
・形状:削出仕様

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプロケット 標準スプロケット15B型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプロケット 標準スプロケット15B型
スプロケット 標準スプロケット50-2B型
スプロケット 標準スプロケット60-2B型
標準スプロケット80-2B形
スプロケット 標準スプロケット100-2B型
スプロケット 標準スプロケット160B型
メーカー片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格744-1,193 -2,127 -3,906 -7,383 -11,199 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目
スプロケット形状B形B形B形B形B形B形
チエーンNo.15506080-2100160
列数122221
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
チェーンタイプ標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト