17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • カムフォロア スタッドネジ部 (並目)(mm)

  • カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)

  • 疲れ荷重(Kn)

    ~mm
  • 回転速度(min -1)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カムフォロア KR

通常単価(税別)
2,03610,156特別価格
税込単価
2,24011,172特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・機械加工されたスタッド、スラストワッシャ、外輪、保持器付き針状ころまたは総ころ形転動体一式を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カムフォロア KR 外形図01

KR16,KR19

カムフォロア KR 外形図02

KR16-PP,KR19PP

カムフォロア KR 外形図03

KR22,KR26

カムフォロア KR 外形図04

KR22PP,KR26PP

カムフォロア KR 外形図05

KR30,KR32,KR35,KR40
KR47,KR52,KR62,KR80

カムフォロア KR 外形図06

KR30PP,KR32PP,KR35PP,KR40PP
KR47PP,KR52PP,KR62PP,KR72PP
KR80PP,KR90PP

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

基本定格荷重 動定格

(kN)

カムフォロア スタッドネジ部 (並目)

(mm)

カムフォロア スタッドネジ部 (細目)

(mm)

疲れ荷重

(Kn)

回転速度

(min -1)

シール

JANコード

発注コード

RoHS?最小発注数量
16
11
3.15
M6×1.0
-
0.45
14000
-
-
220-0139
10
1個
16
11
3.15
M6×1.0
-
0.45
14000
プラスチックワッシャー
4560120820675
220-0147
10
1個
19
11
3.5
M8×1.25
-
0.54
11000
プラスチックワッシャー
4560120820682
220-0163
10
1個
22
12
4.55
-
M10×1.0
0.73
8000
-
-
220-0171
10
1個
22
12
4.55
-
M10×1.0
0.73
8000
プラスチックワッシャー
4560120820699
220-0180
10
1個
26
12
5.1
-
M10×1.0
0.84
8000
プラスチックワッシャー
4560120820705
220-0201
10
1個
30
14
6.8
-
M12×1.5
1.22
5500
-
-
220-0210
10
1個
30
14
6.8
-
M12×1.5
1.22
5500
プラスチックワッシャー
4560120820712
220-0228
10
1個
32
14
7.1
-
M12×1.5
1.29
5500
-
-
220-0236
10
1個
32
14
7.1
-
M12×1.5
1.29
5500
プラスチックワッシャー
4560120820729
220-0244
10
1個
35
18
9.7
-
M16×1.5
1.83
3600
プラスチックワッシャー
4560120820736
220-0261
10
1個
40
20
10.9
-
M18×1.5
2.09
2900
-
-
220-0279
10
1個
40
20
10.9
-
M18×1.5
2.09
2900
プラスチックワッシャー
4560120820743
220-0287
10
1個
47
24
15.5
-
M20×1.5
3
2400
-
-
220-0295
10
1個
52
24
16.8
-
M20×1.5
3.4
2400
-
-
220-0317
10
1個
52
24
16.6
-
M20×1.5
3.8
2400
プラスチックワッシャー
4560120820767
220-0325
10
1個
62
29
26.5
-
M24×1.5
6.7
1900
-
-
220-0333
10
1個
72
29
28
-
M24×1.5
7.2
1900
プラスチックワッシャー
4560120820781
220-0368
10
1個
80
35
38.5
-
M30×1.5
11
1300
プラスチックワッシャー
4560120820798
220-0384
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,036
( 2,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,735
( 3,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,585
( 2,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,263
( 2,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,3081,731
( 1,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,586
( 2,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,303
( 3,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,444
( 3,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,883
( 3,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,945
( 3,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,113
( 3,424 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,430
( 3,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,7142,042
( 2,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,045
( 7,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,528
( 6,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,418
( 5,960 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,782
( 10,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,2033,681
( 4,049 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,156
( 11,172 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械加工されたスタッド、スラストワッシャ、外輪、保持器付き針状ころまたは総ころ形転動体一式を備えたユニットです
・外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています
・大きなラジアル荷重を支持できます
・DIN51 825-KP2N-25に基づく複合リチウム石けん基のグリースで潤滑されています
・軸を通じて潤滑剤を補給できます
・リップ、すきま、ラビリンスシールで異物、水分の侵入を防止します
・取付けが容易です
・スタッドの端部にねじ山がついています
・スタッドの頭部にすりわりまたは六角形のソケットがあります

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • カタログの「許容回転数」のデータはカタログ発刊当時の数値です

356-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムフォロア KRのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
クラッチユニットの交換部品として使用しています
5
満足度:5.0
スリッター機のクラッチユニットの交換部品として使用しています。刃物の回転はクラッチをつなぐことで行っています。クラッチ棒...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
既存生産設備の改善時(新規安全対策を講じる際や増設、メンテナンス等々)に現行利用に満足度が高い商品に対しては、この商品に...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備機器の摺動部品として
5
満足度:5.0
以前から使用している部品であったため選定し購入しています。生産設備機器の摺動部品として利用しています。回転運動性やシール...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムフォロア KR
カムフォロアG
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 カムフォロア ドライバ溝 フラットタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ステンレス カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ
六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪
六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪
メーカーINA日本トムソンミスミミスミJMC(ジェイ・エム・シー)JMC(ジェイ・エム・シー)
通常価格2,036-1,030 -690 -1,630 -1,611 -1,270 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
ローラ 種類球面外輪円筒外輪フラットタイプフラットタイプフラットタイプフラットタイプ
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
本体 材質スチールスチールSUJ2SUS440C相当SUJ2SUJ2
ローラ外周 材質なしなしなし-なしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング