17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 疲れ荷重(Kn)

    ~mm
  • 回転速度(min -1)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ローラフォロア NATV

通常単価(税別)
1,4863,516
税込単価
1,6353,868
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・外輪、保持器付き針状ころ、あるいは、総ころ形針状ころまたは円筒ころ一式を備えたユニットで、内...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローラフォロア NATV 外形図

製品仕様

寸法単位:mm
型番外径質量


g
寸法基本定格
荷重1
疲れ荷重

Puw

kN
回転
速度2

nD

min-1
dDCBd1r

min.
トラックローラー

Cw
kN

Cow
kN
NATV 516155161112120.154.856.50.853,800
NATV 619216191112140.155.57.910.33,100
NATV 824428241415190.37.811.41.422,500
NATV 10306510301415230.69.514.61.822,100
NATV 12327212321415250.69.715.41.921,800
NATV 153510515351819270.612.8232.91,600
NATV 17401521740202132114.826.531,400
NATV 20472542047242537120.6425.21,300
NATV 25522852552242542120.5445.41,000
NATV 30624813062282951130.5627.7850

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

ローラフォロア内径

(mm)

基本定格荷重 動定格

(kN)

疲れ荷重

(Kn)

回転速度

(min -1)

RoHS?最小発注数量
16
12
5
4.85
0.85
3800
10
1個
24
15
8
7.8
1.42
2500
10
1個
32
15
12
9.7
1.92
1800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,486
( 1,635 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,680
( 2,948 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,516
( 3,868 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・外輪、保持器付き針状ころ、あるいは、総ころ形針状ころまたは円筒ころ一式を備えたユニットで、内輪なしのものと内輪付きのものがあります
・軸に取付けて使われます
・外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています
・大きなラジアル荷重を支持できます
・DIN51 825-KP2N-25に基づくリチウム複合石けん基のグリースで潤滑されています
・内輪を通じて潤滑剤を補給できます
・リップ、すきま、ラビリンスシールで異物、水分の侵入を防止します

カタログ

  • カタログの「許容回転数」のデータはカタログ発刊当時の数値です

305

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラフォロア NATVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラフォロア NATV
ローラフォロア NATR
ローラフォロア(非分離形)
ウレタン付ローラフォロア 分離フラットタイプ
ウレタン付ローラフォロア 分離Rタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 非分離タイプ
メーカーINAINA日本トムソンミスミミスミミスミ
通常価格1,486-2,254 -2,332 -3,110 -3,110 -810 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロア
ローラ 種類円筒外輪円筒外輪球面外輪フラットタイプRタイプクラウンタイプ
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
本体 材質スチールスチールスチールSUJ2SUJ2SUJ2相当
ローラ外周 材質なしなしなしウレタンウレタンなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング