17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 疲れ荷重(Kn)

    ~mm
  • 回転速度(min -1)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ローラフォロア NATR

通常単価(税別)
2,2546,220
税込単価
2,4796,842
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・外輪、保持器付き針状ころ、あるいは、総ころ形針状ころまたは円筒ころ一式を備えたユニットで、内...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローラフォロア NATR 外形図

製品仕様

寸法単位:mm
型番外径質量


g
寸法基本定格
荷重1
疲れ荷重

Puw

kN
回転
速度2

nD

min-1
dDCBd1r

min.
トラックローラー

Cw
kN

Cow
kN
NATR 516145161112120.153.153.30.4114,000
NATR 619206191112140.153.53.90.48511,000
NATR 824418241415190.35.56.40.817,500
NATR 10306410301415230.66.88.41.075,500
NATR 12327112321415250.66.98.81.114,500
NATR 153510315351819270.69.714.11.683,600
NATR 17401441740202132110.915.51.832,900
NATR 20472462047242537115.525.532,400
NATR 25522752552242542115.426.53.051,800
NATR 30624703062282951123.638.54.551,300

※平らな軌道面やカムプレートを使用している場合には、外輪が弾性変形するため、有効定格荷重CwおよびCowを使用しなければなりません。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

ローラフォロア内径

(mm)

基本定格荷重 動定格

(kN)

疲れ荷重

(Kn)

回転速度

(min -1)

RoHS?最小発注数量
19
12
6
3.5
0.485
11000
10
1個
24
15
8
5.5
0.81
7500
10
1個
30
15
10
6.8
1.07
5500
10
1個
32
15
12
6.9
1.11
4500
10
1個
52
25
25
15.4
3.05
1800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,254
( 2,479 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,375
( 2,613 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,426
( 2,669 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,040
( 3,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,220
( 6,842 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・外輪、保持器付き針状ころ、あるいは、総ころ形針状ころまたは円筒ころ一式を備えたユニットで、内輪なしのものと内輪付きのものがあります
・軸に取付けて使われます
・外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています
・大きなラジアル荷重を支持できます
・DIN51 825-KP2N-25に基づくリチウム複合石けん基のグリースで潤滑されています
・内輪を通じて潤滑剤を補給できます
・リップ、すきま、ラビリンスシールで異物、水分の侵入を防止します

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • カタログの「許容回転数」のデータはカタログ発刊当時の数値です

305

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラフォロア NATRのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
チェーンリフターのガイドローラーとして使用
5
満足度:5.0
以前からチェーンリフターのガイドローラーとして使用しており、 異音がし始めた為交換交換しました。 異音もなくなり、スムー...もっと読む
0人が参考にしています。
交換部品として
3
満足度:3.0
土日を挟んでしまったので、 納期が延びてしまい、 使用できませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラフォロア NATR
ローラフォロア NATV
ローラフォロア(非分離形)
ウレタン付ローラフォロア 分離フラットタイプ
ウレタン付ローラフォロア 分離Rタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 非分離タイプ
メーカーINAINA日本トムソンミスミミスミミスミ
通常価格2,254-1,486 -2,332 -3,110 -3,110 -810 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロアローラフォロア
ローラ 種類円筒外輪円筒外輪球面外輪フラットタイプRタイプクラウンタイプ
サイズ規格メートルメートルメートルメートルメートルメートル
本体 材質スチールスチールスチールSUJ2SUJ2SUJ2相当
ローラ外周 材質なしなしなしウレタンウレタンなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング