17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 許容トルク(Nm)

    ~mm
  • 軸が回転する場合の許容回転数

    ~mm
  • 外輪が回転する場合の許容回転数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFL

通常単価(税別)
1,4733,002
税込単価
1,6203,302
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・トルク加えてラジアル荷重を伝達することができます・内蔵のすべり軸受または転がり軸受によってラ...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFL 外形図01

HFL0408KF,HFL0615,HFL-0615-KF

軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFL 外形図02

HFL0822,HFL1022,HFL1226,HFL1426,HFL1626,HFL1826
HFL2026,HFL2530,HFL3030,HFL3530

製品仕様

シェル型ワンウェイクラッチ滑り軸受配列

型番rmin(mm)質量(g)
m
許容トルク(Nm)
Md per
シャフト回転時の制限速度(グリースおよび油潤滑で有効)
(1/min)
nGW
外輪回転時の制限速度(グリースおよび油潤滑で有効)
(1/min)
nGA
最大許容ラジアル荷重(N)
Fr max
制限荷重(N/min)
(Fr*n)max
HFL0408KF0.31.60.3434,0008,0008016,000
HFL06150.341.7623,00013,00011018,000
HFL-0615-KF0.341.7623,00013,00011018,000

回転軸受付きシェル形ローラークラッチ

型番rmin(mm)質量(g)
m
基本動定格荷重
ラジアル(N)
Cr
基本静定格荷重
ラジアル(N)
Cor
疲労限界荷重
ラジアル(N)Cur
許容トルク(Nm)
Md per
シャフト回転時の制限速度(グリースおよび油潤滑で有効)
(1/min)
nGw
外輪回転時の制限速度(グリースおよび油潤滑で有効)
(1/min)
nGA
HFL08220.373,6503,9505603.1517,00012,000
HFL10220.383,9504,5006405.314,00011,000
HFL12260.3186,3006,70093012.211,0008,000
HFL14260.3206,8007,8001,10017.39,5008,000
HFL16260.3227,4009,0001,27020.58,5007,500
HFL18260.3258,00010,2001,44024.17,5007,500
HFL20260.3278,50011,4001,61028.57,0006,500
HFL25300.34410,60014,0001,930665,5005,500
HFL30300.35111,60016,9002,330904,5004,500
HFL35300.35812,20018,8002,6001213,9003,900

規格表

単位:mm
型番FWDC
HFL0408KF488 公差(-0.3~0)
HFL061561015 公差(-0.3~0)
HFL-0615-KF61015 公差(-0.3~0)
HFL082281222 公差(-0.3~0)
HFL1022101422 公差(-0.3~0)
HFL1226121826 公差(-0.3~0)
HFL1426142026 公差(-0.3~0)
HFL1626162226 公差(-0.3~0)
HFL1826182426 公差(-0.3~0)
HFL2026202626 公差(-0.3~0)
HFL2530253230 公差(-0.3~0)
HFL3030303730 公差(-0.3~0)
HFL3530354230 公差(-0.3~0)

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

許容トルク

(Nm)

軸が回転する場合の許容回転数

外輪が回転する場合の許容回転数

発注コード

RoHS?最小発注数量
6
10
15
1.76
23000
13000
219-7758
10
1個
8
12
22
3.15
17000
12000
219-7791
10
1個
10
14
22
5.3
14000
11000
219-7839
10
1個
12
18
26
12.2
11000
8000
219-7871
10
1個
14
20
26
17.3
9500
8000
219-7880
10
1個
16
22
26
20.5
8500
7500
219-7898
10
1個
18
24
26
24.1
7500
7500
219-7901
10
1個
20
26
26
28.5
7000
6500
219-7910
10
1個
25
32
30
66
5500
5500
219-7928
10
1個
30
37
30
90
4500
4500
219-7936
10
1個
35
42
30
121
3900
3900
219-7944
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,249
( 2,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,473
( 1,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,831
( 2,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,134
( 2,347 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,284
( 2,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,455
( 2,701 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,337
( 2,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,308
( 2,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,342
( 2,576 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,002
( 3,302 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,946
( 3,241 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルク加えてラジアル荷重を伝達することができます
・内蔵のすべり軸受または転がり軸受によってラジアル荷重が支持されます

カタログ

  • カタログの「許容回転数」のデータはカタログ発刊当時の数値です

237-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFLのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
設備部品
5
満足度:5.0
この商品は自社の設備改善用に使用したものです。この商品のおかげで設備機械のギア部の空回りがなくなって、稼働状態も良くなり...もっと読む
0人が参考にしています。
軸の一方向回転
5
満足度:5.0
すべり軸受けが内蔵されているタイプは全長が短くコンパクトな設計ができ、助かります。動きの切り替え頻度の多い箇所へも使えて...もっと読む
0人が参考にしています。
ワーク搬送チェーンの送り機構
5
満足度:5.0
輸入機械で使用しているワンウェイクラッチです。 消耗品と考えているので、メンテナンス時に交換します。 品質が良く、短納期...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFL
ワンウェイクラッチ
シェル形針状ころ軸受 HKシリーズ
ソリッド形針状ころ軸受
SL形円筒ころ軸受
スラストころ軸受付針状ころ軸受(内輪なし・開放形/カバー付き)
メーカーINAミスミジェイテクト_コーヨーNTNNTNミスミ
通常価格1,473-1,430 -494 -857 -9,635 -3,490 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
軌道輪形状ワンウェイクラッチワンウェイクラッチ針状ころ針状ころ円筒ころスラストころ軸受付針状ころ軸受
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
仕様標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト