17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 精度(JIS)

  • 許容トルク(Nm)

    ~mm
  • 軸が回転する場合の許容回転数

    ~mm
  • 外輪が回転する場合の許容回転数

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シェル形ワンウェイクラッチ HF

通常単価(税別)
9772,224特別価格
税込単価
1,0752,446特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・内径に傾斜部が並んでいる肉薄のシェル形外輪、樹脂製保持器、ばね、針状ころを備えたワンウェイク...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シェル形ワンウェイクラッチ HF 外形図

製品仕様

型番rmin(mm)質量(g)
m
許容トルク(Nm)
Md per
シャフト回転時の制限速度(グリースおよび油潤滑で有効)
(1/min)
nGW
外輪回転時の制限速度(グリースおよび油潤滑で有効)
(1/min)
nGA
ラジアル軸受配列に適したシェル形針状ころ軸受
HF0306-KF0.310.1845,0008,000HK0306-TV
HF0406-KF0.310.3434,0008,000HK0408
HF06120.331.7623,00013,000HK0608
HF0612-KF0.331.7623,00013,000HK0608
HF08120.33.53.1517,00012,000HK0808
HF0812-KF0.33.53.1517,00012,000HK0808
HF10120.345.314,00011,000HK1010
HF1012-KF0.345.314,00011,000HK1010
HF12160.31112.211,0008,000HK1212
HF14160.31317.39,5008,000HK1412
HF16160.31420.58,5007,500HK1612
HF18160.31624.17,5007,500HK1812
HF20160.31728.57,0006,500HK2010
HF25200.330665,5005,500HK2512
HF30200.336904,5004,500HK3012
HF35200.3401213,9003,900HK3512

規格表

単位:mm
型番FWDC
HF0306-KF36.56 公差(-0.3~0)
HF0406-KF486 公差(-0.3~0)
HF061261012 公差(-0.3~0)
HF0612-KF61012 公差(-0.3~0)
HF081281212 公差(-0.3~0)
HF0812-KF81212 公差(-0.3~0)
HF1012101412 公差(-0.3~0)
HF1012-KF101412 公差(-0.3~0)
HF1216121816 公差(-0.3~0)
HF1416142016 公差(-0.3~0)
HF1616162216 公差(-0.3~0)
HF1816182416 公差(-0.3~0)
HF2016202616 公差(-0.3~0)
HF2520253220 公差(-0.3~0)
HF3020303720 公差(-0.3~0)
HF3520354220 公差(-0.3~0)

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

精度(JIS)

許容トルク

(Nm)

軸が回転する場合の許容回転数

外輪が回転する場合の許容回転数

JANコード

発注コード

RoHS?最小発注数量
3
6.5
6
-
0.18
45000
8000
4560120820019
219-7472
10
1個
4
8
6
-
0.34
34000
8000
4560120820026
219-7499
10
1個
6
10
12
等級0
1.76
23000
13000
-
219-7511
10
1個
6
10
12
-
1.76
23000
13000
4560120820040
219-7529
10
1個
8
12
12
等級0
3.15
17000
12000
-
219-7553
10
1個
8
12
12
-
3.15
17000
12000
4560120820088
219-7561
10
1個
10
14
12
等級0
5.3
14000
11000
-
219-7596
10
1個
12
18
16
等級0
12.2
11000
8000
-
219-7634
10
1個
14
20
16
等級0
17.3
9500
8000
-
219-7642
10
1個
18
24
16
等級0
24.1
7500
7500
-
219-7669
10
1個
20
26
16
等級0
28.5
7000
6500
-
219-7677
10
1個
25
32
20
等級0
66
5500
5500
-
219-7685
10
1個
30
37
20
等級0
90
4500
4500
-
219-7693
10
1個
35
42
20
等級0
121
3900
3900
-
219-7707
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,212
( 2,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,373
( 1,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
977
( 1,075 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,232862
( 948 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,124
( 1,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,012
( 1,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,014
( 1,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,066
( 1,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,151
( 1,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,491
( 1,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,526
( 1,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,679
( 1,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,224
( 2,446 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・内径に傾斜部が並んでいる肉薄のシェル形外輪、樹脂製保持器、ばね、針状ころを備えたワンウェイクラッチです
・一方向にのみトルクを伝達できます
・ラジアル方向の断面の高さが特に低くなっています
・高いロック精度を持ちます
・針状ころの個別のばねの力によって、軸、針状ころ、 傾斜部が常に接触しています
・高いロック速度を持ちます
・ロック部分の質量が小さく、それに伴って慣性モーメントが小さいことがその理由です
・ロックされていない時の摩擦モーメントが小さくなっ ています
・リチウム複合石けん基のグリース(DIN 51825-K2 E-25)で潤滑されています
・取付けが容易です
・外輪がハウジングの穴に圧入されます
・軸方向の固定は特に必要ではありません
・HKおよびBKシリーズのシェル形針状ころ軸受と組み合わせることができます
・ラジアル断面の高さが同じです

カタログ

  • カタログの「許容回転数」のデータはカタログ発刊当時の数値です

220-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェル形ワンウェイクラッチ HFのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
マイクロラジコンヘリコプターのオートローテーションギア用
5
満足度:5.0
オリジナルに付属のワンウェイクラッチより遥かに回転がスムーズであり、ガタが出ない。従って飛行中ハンチングが起こらない。着...もっと読む
2人が参考にしています。
ワイヤーを送る装置に使用しています
3
満足度:3.0
糸通しに使うくらい細いワイヤーを一方向に送る装置に使用しています。ワイヤーをローラーで上下に挟んで送るので、その軸受けと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェル形ワンウェイクラッチ HF
ワンウェイクラッチ HF/NHF形
ワンウェイクラッチ
軸受一体型シェル形ワンウェイクラッチ HFL
保持器付シェル形ニードルベアリング
シェル形針状ころ軸受 HKシリーズ
メーカーINANTNミスミINA日本トムソンジェイテクト_コーヨー
通常価格977-752 -1,430 -1,473 -610 -494 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
軌道輪形状ワンウェイクラッチワンウェイクラッチワンウェイクラッチワンウェイクラッチ針状ころ針状ころ
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル
仕様標準標準標準標準標準 / 耐磨耗性 / 高速用標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング