17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 幅(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 疲れ荷重(ラジアル)(kN)

    ~mm
  • 疲れ荷重(アキシアル)(kN)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンバインド針状ころ軸受 NKXR

通常単価(税別)
4,3655,031
税込単価
4,8025,534
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スラスト軸受が付いたラジアル針状ころ軸受です・硬化および研削された軸を軌道面として使用するこ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コンバインド針状ころ軸受 NKXR 外形図1
コンバインド針状ころ軸受 NKXR 外形図2

製品仕様

型番型番は
DIN5429に準拠
質量(g)
m
基本動定格荷重
ラジアル(N)
Cr
基本静定格荷重
ラジアル(N)
Cor
基本動定格荷重
アキシャル(N)
Ca
基本静定格荷重
アキシャル(N)
Coa
疲労限界荷重
ラジアル(N)
Cur
疲労限界荷重
アキシャル(N)
Cua
限界回転数
(1/min)
nG
熱許容回転数
(1/min)
nθr
適合する内輪
NKXR15NAXR154212,10012,70014,40028,5002,3604,05013,0006,500IR12X15X16-XL
NKXR15ZNAXR15Z4512,10012,70014,40028,5002,3604,05013,0006,500IR12X15X16-XL
NKXR17NAXR175013,50015,00016,00033,5002,8004,70012,0005,500IR14X17X17-XL
NKXR17ZNAXR17Z5313,50015,00016,00033,5002,8004,70012,0005,500IR14X17X17-XL
NKXR20ZNAXR20Z8418,60023,80025,00053,0004,2007,50010,0004,200IR17X20X20-XL
NKXR25ZNAXR25Z12521,30030,50033,50076,0005,4007,2008,5003,400IR20X25X20-XL
NKXR30ZNAXR30Z14125,50036,00035,50086,0006,4008,2007,5002,900IR25X30X20-XL
NKXR35ZNAXR35Z16527,50041,50039,000101,0007,4009,6006,5002,500IR30X35X20-XL
NKXR40NAXR4020429,50047,00056,000148,0008,40014,8006,0002,000IR35X40X20-XL
NKXR40ZNAXR40Z21429,50047,00056,000148,0008,40014,8006,0002,000IR35X40X20-XL
NKXR45NAXR4524431,00053,00059,000163,0009,40016,3005,0001,900IR40X45X20-XL
NKXR45ZNAXR45Z26031,00053,00059,000163,0009,40016,3005,0001,900IR40X45X20-XL
NKXR50NAXR5026843,00074,00062,000177,00012,90017,7004,8001,700IR45X50X25-XL
NKXR50ZNAXR50Z28843,00074,00062,000177,00012,90017,7004,8001,700IR45X50X25-XL

規格表

単位:mm
型番FwDCC1C2D1 maxdadwra maxrmin
NKXR15152423 公差(-0.25~0)9 公差(-0.2~0)6.528.123.715 公差(E8)0.30.3
NKXR15Z152423 公差(-0.25~0)9 公差(-0.2~0)6.529.223.715 公差(E8)0.30.3
NKXR17172625 公差(-0.25~0)9 公差(-0.2~0)830.125.717 公差(E8)0.30.3
NKXR17Z172625 公差(-0.25~0)9 公差(-0.2~0)831.225.717 公差(E8)0.30.3
NKXR20Z203030 公差(-0.25~0)10 公差(-0.2~0)10.536.230.720 公差(E8)0.30.3
NKXR25Z253730 公差(-0.25~0)11 公差(-0.2~0)9.543.237.725 公差(E8)0.60.6
NKXR30Z304230 公差(-0.25~0)11 公差(-0.2~0)9.548.242.730 公差(E8)0.60.6
NKXR35Z354730 公差(-0.25~0)12 公差(-0.2~0)953.247.735公差(E8)0.60.6
NKXR40405232 公差(-0.25~0)13 公差(-0.2~0)1060.155.740 公差(E8)0.60.6
NKXR40Z405232 公差(-0.25~0)13 公差(-0.2~0)1061.255.740 公差(E8)0.60.6
NKXR45455832 公差(-0.25~0)14 公差(-0.2~0)965.260.645 公差(E8)0.60.6
NKXR45Z455832 公差(-0.25~0)14 公差(-0.2~0)966.560.645 公差(E8)0.60.6
NKXR50506235 公差(-0.25~0)14 公差(-0.2~0)1070.265.550 公差(E8)0.60.6
NKXR50Z506235 公差(-0.25~0)14 公差(-0.2~0)1071.565.550 公差(E8)0.60.6

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

(mm)

許容回転数

(rpm)

疲れ荷重(ラジアル)

(kN)

疲れ荷重(アキシアル)

(kN)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
17
26
25
5500
2.8
4.7
対応
1個
25
37
30
3400
6.4
8.2
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,365
( 4,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,031
( 5,534 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スラスト軸受が付いたラジアル針状ころ軸受です
・硬化および研削された軸を軌道面として使用することを前提とします

カタログ

  • カタログの「許容回転数」のデータはカタログ発刊当時の数値です

016-1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンバインド針状ころ軸受 NKXRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンバインド針状ころ軸受 NKXR
コンバインド針状ころ軸受 NKIB
コンバインド針状ころ軸受 NKX
スラスト針状ころ軸受
ソリッド形針状ころ軸受
スラスト円筒ころ軸受付針状ころ軸受 内輪なし
メーカーINAINAINAミスミNTNNTN
通常価格4,365-4,280 -2,808 -340 -857 -4,153 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状コンバインド針状ころコンバインド針状ころコンバインド針状ころ針状ころ針状ころ複合形ころ
荷重方向ラジアル / スラストラジアル / スラストラジアル / スラストスラスト荷重・アキシアルラジアルラジアル / スラスト
外輪外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き外輪付き
内外輪 材質スチールスチールスチールSUJ2相当スチールスチール
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローラベアリング・ころ軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト