メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

PA(ポリアミド=ナイロン)/花びらワッシャー

型番:

PA/PW-M4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA/PW-M4の仕様・寸法情報

内径 d(mm)
4
厚さ t(mm)
4.2
材質
樹脂
材質 樹脂
ポリアミド
種類(用途)
平座金
種類
平座金
ねじの呼び(M)
4
表面処理
なし
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)
なし
外径 D(mm)
4
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
PA/PW-M4

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
4.2
4
4
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212
( 233 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
・在庫サイズ、形状及び使用材料メーカーは予告なく変更することがあります

商品情報

外形図

PA(ポリアミド=ナイロン)/花びらワッシャー M4外形図

M4

PA(ポリアミド=ナイロン)/花びらワッシャー M8外形図

M8

使用例

使用方法

PA(ポリアミド=ナイロン)/花びらワッシャー 使用方法図

用途

PA(ポリアミド=ナイロン)/花びらワッシャー 用途例

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PA(ポリアミド=ナイロン)/花びらワッシャーの型番PA/PW-M4のページです。 型番PA/PW-M4に関する仕様情報を記載しております。
PA(ポリアミド=ナイロン)/花びらワッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PA(ポリアミド=ナイロン)/花びらワッシャー
PA(ポリアミド=ナイロン)/セットワッシャー
PA(ポリアミド=ナイロン)/ワッシャー 黒色
PA(ポリアミド=ナイロン)/タッピングネジ用ワッシャー
PA(ポリアミド=ナイロン)/ワッシャー 標準色
PA(ポリアミド=ナイロン)/セット山形ワッシャー
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格212110 -110 -121 -92 -115
通常出荷日9日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金セットワッシャ平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト