17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • L

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

PA6(ポリアミド=ナイロン)/ヒットリベット鉄釘

通常単価(税別)
111113
税込単価
122124
通常出荷日:2日目

【特長】・ALC、コンクリート等に最適のナイロンアンカーです。・ハンマーで打ち込むだけで取り付けが可能...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

L

RoHS?最小発注数量
35
10
1個
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111
( 122 )
2日目
113
( 124 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ALC、コンクリート等に最適のナイロンアンカーです。
・ハンマーで打ち込むだけで取り付けが可能です。
・絶縁、耐蝕、断熱性に優れています。

商品情報

外形図

PA6(ポリアミド=ナイロン)/ヒットリベット鉄釘 外形図
PA6(ポリアミド=ナイロン)/ヒットリベット鉄釘 先端形状鋭角外形図

※先端形状鋭角

規格表

PA6(ポリアミド=ナイロン)/ヒットリベット鉄釘 規格表

表中の赤文字部分は、先端形状が鋭角になります。

使用例

使用方法

PA6(ポリアミド=ナイロン)/ヒットリベット鉄釘 使用方法図

性能・試験情報

引き抜き試験

PA6(ポリアミド=ナイロン)/ヒットリベット鉄釘 引き抜き試験表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PA6(ポリアミド=ナイロン)/ヒットリベット鉄釘のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PA6(ポリアミド=ナイロン)/ヒットリベット鉄釘
PA6(ポリアミド=ナイロン)/ヒットリベットステン釘
ポリアミド46/ヒットリベット
ポリアミド46/プッシュリベット
PP(ポリプロピレン) ヒットリベット(プッシュタイプ)
PA6 ヒットリベット(樹脂釘タイプ)
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格111-127 -99 -90 -99 -107 -
通常出荷日2日目2日目4日目在庫品1日目〜2日目2日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンその他-
基本形状ヒットリベットヒットリベットヒットリベットプッシュリベットヒットリベットヒットリベット
材質詳細PA6PA6PA46PA46PPPA6
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
タイプ鉄釘ステンレス釘プッシュプッシュプッシュ樹脂釘
よく一緒に購入される商品

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング