17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • A

    ~mm
  • D

    ~mm
  • H

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

POM(ポリアセタール)/蝶ナット

通常単価(税別)
343498
税込単価
377548
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・POM(ポリアセタール)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。・バランスのとれた機械的...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

A

D

H

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
8
20
10
0.7
10
1個
5
10
25
12
0.8
10
1個
6
12
32
16
1
10
1個
8
16
40
20
1.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498
( 548 )
2日目
455
( 501 )
3日目
433
( 476 )
3日目
343
( 377 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・POM(ポリアセタール)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・バランスのとれた機械的性質を有し、かつ優れた耐疲労性、耐クリープ性、摩擦摩耗特性、耐薬品性を備えていることから、金属の代替材として電機・自動車・各種機械・建材などの分野において広く用いられています。

商品情報

外形図

POM(ポリアセタール)/蝶ナット 外形図

規格表

POM(ポリアセタール)/蝶ナット 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POM(ポリアセタール)/蝶ナットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
POMジグの段取り用
4
満足度:4.0
POM製ジグの段取り用に使用しています。 要求仕様が手で外せる仕様だったのでこれを選定しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POM(ポリアセタール)/蝶ナット
ポリアセタール 蝶ナット
POM(ポリアセタール)/袋ナット
POM(ポリアセタール)/スペーサーナット
袋ナット 並目 ポリアセタール POM
樹脂袋ナット POM
メーカー日本ケミカルスクリューSUNCO日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー八幡ねじミスミ
通常価格343-415 -397 -343 -322230 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目在庫品1日目
基本形状二面幅ナット蝶ナット袋ナット六角ナット(高)袋ナット袋ナット
材質POMポリアセタールPOMPOMポリアセタールPOM
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能一般標準一般一般標準一般
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング