17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • D

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/サラ小ネジ

未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

D

RoHS?最小発注数量
2
6
0.4
4
10
1個
2
8
0.4
4
10
1個
2
10
0.4
4
10
1個
2.6
4
0.45
5.2
10
1個
2.6
6
0.45
5.2
10
1個
2.6
8
0.45
5.2
10
1個
2.6
10
0.45
5.2
10
1個
2.6
12
0.45
5.2
10
1個
3
5
0.5
6
10
1個
3
6
0.5
6
10
1個
3
8
0.5
6
10
1個
3
10
0.5
6
10
1個
3
12
0.5
6
10
1個
3
15
0.5
6
10
1個
3
20
0.5
6
10
1個
3
25
0.5
6
10
1個
4
6
0.7
8
10
1個
4
8
0.7
8
10
1個
4
10
0.7
8
10
1個
4
12
0.7
8
10
1個
4
15
0.7
8
10
1個
4
20
0.7
8
10
1個
4
25
0.7
8
10
1個
5
10
0.8
10
10
1個
5
12
0.8
10
10
1個
5
15
0.8
10
10
1個
5
20
0.8
10
10
1個
5
25
0.8
10
10
1個
6
10
1
12
10
1個
6
12
1
12
10
1個
6
15
1
12
10
1個
6
20
1
12
10
1個
6
25
1
12
10
1個
6
30
1
12
10
1個
8
15
1.25
16
10
1個
8
20
1.25
16
10
1個
8
25
1.25
16
10
1個
8
30
1.25
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126
( 139 )
2日目
126
( 139 )
2日目
118
( 130 )
2日目
115
( 127 )
2日目
115
( 127 )
2日目
126
( 139 )
2日目
118
( 130 )
2日目
118
( 130 )
2日目
115
( 127 )
2日目
144
( 158 )
在庫品1日目当日出荷可能
115
( 127 )
2日目
129
( 142 )
2日目
129
( 142 )
2日目
123
( 135 )
2日目
126
( 139 )
2日目
164
( 180 )
2日目
118
( 130 )
2日目
118
( 130 )
2日目
133
( 146 )
2日目
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
2日目
159
( 175 )
2日目
136
( 150 )
2日目
123
( 135 )
2日目
126
( 139 )
2日目
132
( 145 )
2日目
168
( 185 )
2日目
147
( 162 )
2日目
139
( 153 )
2日目
141
( 155 )
2日目
159
( 175 )
2日目
150
( 165 )
2日目
189
( 208 )
2日目
176
( 194 )
2日目
163
( 179 )
2日目
168
( 185 )
2日目
193
( 212 )
2日目
189
( 208 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6。
・・RENY(レニー)はポリアミドMXD6をベースポリマーとし、ガラス繊維50%で強化した結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・エンジニアリングプラスチックの中で最も大きい強度・弾性率を有し耐油性や耐熱性にも優れることから、金属の代替材料として自動車等輸送機部品・一般機械・精密機械部品・電気・電子機械部品・土木建築用部材などに用いられています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/サラ小ネジのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
センサー干渉場所のモノの締結に
5
満足度:5.0
客先使用のセンサーが金属物に干渉するらしく、金属ネジが使用できないので樹脂ネジを使用しています。 強度的にも問題なく使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/サラ小ネジ
RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/マイクロサラ小ネジ
RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/ナベ小ネジ
RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/マイクロナベ小ネジ
RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト
RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/六角穴付低頭ボルト
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格115-115112 -115 -136 -141 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目〜2日目2日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質RENYRENYRENYRENYRENYRENY
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状標準なべ標準低頭低頭
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング