メカニカル部品技術窓口
3/4スライドの2段引きのスライドレール。【特長】・インナーレールの取り外し不可。・レールを全開にする...
詳細を確認
C2721

スライドレール寸法図

スライドレール寸法図2
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| ① | アウターレール | 鋼 | 光沢クロメート処理(三価) |
| ② | インナーレール | 鋼 | 光沢クロメート処理(三価) |
| ③ | リテーナー | 鋼 | (亜鉛めっき鋼板) |
| ④ | スチールボール | 鋼 | − |
| 品番 | レール長さ | 移動距離 | A | B | C | D | E | 耐荷重N/ペア | 耐荷重kgf/ペア | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2721-20 | 200 | 134 | - | 145 | 160 | 145 | 160 | 255 | 26 | 0.28kg/ペア |
| C2721-25 | 250 | 184 | 150 | 195 | 210 | 195 | 210 | 235 | 24 | 0.36kg/ペア |
| C2721-30 | 300 | 221 | 190 | 245 | 260 | 245 | 260 | 235 | 24 | 0.44kg/ペア |
| C2721-35 | 350 | 259 | 225 | 295 | 310 | 295 | 310 | 226 | 23.1 | 0.52kg/ペア |
| C2721-40 | 400 | 296 | 265 | 345 | 360 | 345 | 360 | 206 | 21 | 0.6 kg/ペア |
| C2721-45 | 450 | 333 | 300 | 395 | 410 | 395 | 410 | 196 | 20 | 0.68kg/ペア |
| C2721-50 | 500 | 371 | 337 | 445 | 460 | 445 | 460 | 177 | 18.1 | 0.76kg/ペア |
3/4スライドの2段引きのスライドレール。
【特長】
・インナーレールの取り外し不可。
・レールを全開にすると、全開状態で固定可能。レバー操作で解除。
・取り付け穴の一部は筺体の構造、ねじ取付順により、使用できない場合あり。
・耐荷重は18.1~26kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・推奨ネジはM4バインド、M3バインドまたはM3トラスねじ。
【用途】
・引き出し用のレールとして最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ
3.9通常価格(税別):990円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ
4.4通常価格(税別):2,429円~

ミスミ
スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ
3.8通常価格(税別):2,327円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
3.9通常価格(税別):390円~

ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
4.5通常価格(税別):580円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.6通常価格(税別):3,522円~

ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・スチールタイプ
3.8通常価格(税別):2,212円~