メカニカル部品技術窓口
インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレール。【特長】・全開時、全閉時の金属音を緩和する消...
詳細を確認
C2731

スライドレール寸法図

スライドレール寸法図2
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| ① | アウターレール | 鋼 | 光沢クロメート処理(三価) |
| ② | インナーレール | 鋼 | 光沢クロメート処理(三価) |
| ③ | 中間レール | 鋼 | 光沢クロメート処理(三価) |
| ④ | リテーナー | 鋼 | (亜鉛めっき鋼板) |
| ⑤ | スチールボール | 鋼 | − |
| 品番 | レール長さ | 移動距離 | A | B | 耐荷重N/ペア | 耐荷重kgf/ペア | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2731-20 | 200 | 229 | 145 | 160 | 373 | 38 | 0.58kg/ペア |
| C2731-25 | 250 | 278 | 195 | 210 | 363 | 37 | 0.74kg/ペア |
| C2731-30 | 300 | 327 | 245 | 260 | 353 | 36 | 0.9kg/ペア |
| C2731-35 | 350 | 376 | 295 | 310 | 333 | 34 | 1.06kg/ペア |
| C2731-40 | 400 | 426 | 345 | 360 | 314 | 32 | 1.22kg/ペア |
| C2731-45 | 450 | 475 | 395 | 410 | 294 | 30 | 1.38kg/ペア |
| C2731-50 | 500 | 524 | 445 | 460 | 275 | 28 | 1.54kg/ペア |
インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレール。
【特長】
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付。
・レール長さが同じであれば、スライドレール(C2731FL デュアルフリップロックタイプ)と併用可。
・耐荷重は28~38kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・推奨ネジはM4バインド、M3バインド、M3トラスねじ。
・スライドの厚みは、スチールボールで支持された箇所での測定寸法。
・スライドは左右共通。
【用途】
・引き出し用のレールとして最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ
4.4通常価格(税別):2,429円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ
3.9通常価格(税別):990円~

ミスミ
スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
3.9通常価格(税別):390円~

ミスミ
スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ
3.8通常価格(税別):2,327円~

ミスミ
スライドレール 2段引 標準タイプ/簡易開時保持タイプ
3.7通常価格(税別):1,220円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
4.5通常価格(税別):580円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.6通常価格(税別):3,522円~