17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3271

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スチール製、3段引きタイプのスライドレール

スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3271:関連画像

C3271

商品概要

スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3271:関連画像

スライドレール寸法図

 
スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3271:関連画像

スライドレール寸法図2

 
No.部品名材料仕上
アウターレール光沢クロメート処理(三価)
中間レール光沢クロメート処理(三価)
インナーレール光沢クロメート処理(三価)
リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
リテーナーポリプロピレン(PP)
スチールボール
 
品番レール長さ移動距離ABCDEFG耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量
C3271-20200211143158145160265270.56kg/ペア
C3271-25250273193208195210265270.7kg/ペア
C3271-30300314150243258245260284290.84kg/ペア
C3271-35350373190293308295310314320.98kg/ペア
C3271-40400425190265343358260345360314321.12kg/ペア
C3271-45450475225300393408260395410314321.26kg/ペア
C3271-50500525225337443458310445460284291.4kg/ペア
C3271-55550575225337493508360495510265271.54kg/ペア

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

トラスココード

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
211
200
233-8866
265
10
1個
151~350
151~350
273
250
233-8874
265
10
1個
151~350
151~350
314
300
233-8882
284
10
1個
351~550
151~350
373
350
233-8891
314
10
1個
351~550
351~550
425
400
233-8904
314
10
1個
351~550
351~550
475
450
233-8912
314
10
1個
351~550
351~550
525
500
233-8921
284
10
1個
551~750
351~550
575
550
233-8939
265
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,399
( 1,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,703
( 1,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,790
( 1,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,912
( 2,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,785
( 1,964 )
4日目
2,126
( 2,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,210
( 2,431 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレール。
【特長】
・耐荷重は27~32kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・推奨ネジはM4バインドねじ。
【用途】
・プリンター、コピー機などOA機器に最適。
・コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなどに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3271のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3271
スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2731
スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3273
スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2431
スライドレール 軽荷重 フルトラベル 2735
スライドレール 軽荷重 フルトラベル 3275
メーカー日本アキュライド日本アキュライド日本アキュライド日本アキュライド日本アキュライド日本アキュライド
通常価格1,399-2,116 -2,014 -1,543 -3,105 -2,017 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引3段引3段引3段引3段引3段引
レール材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)201~400201~400201~400~200201~400201~400
高さ(mm)12.719.112.71619.112.7

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング