メカニカル部品技術窓口
インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレール。【特長】・レバー操作でインナーレールを取り外...
詳細を確認
C3273

スライドレール寸法図2
| No. | 部品名 | 材料 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| ① | アウターレール | 鋼 | 光沢クロメート処理(三価) |
| ② | 中間レール | 鋼 | 光沢クロメート処理(三価) |
| ③ | インナーレール | 鋼 | 光沢クロメート処理(三価) |
| ④ | リテーナー | 鋼 | (亜鉛めっき鋼板) |
| ⑤ | リテーナー | ポリプロピレン(PP) | − |
| ⑥ | スチールボール | 鋼 | − |
| 品番 | レール長さ | 移動距離 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 耐荷重N/ペア | 耐荷重kgf/ペア | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3273-25 | 250 | 255 | 70 | − | − | 189.5 | 241.5 | − | − | 195 | 210 | 255N/ペア | 26kgf/ペア | 0.7kg/ペア |
| C3273-30 | 300 | 305 | 70 | 120 | − | 239.5 | 291.5 | − | 160 | 245 | 260 | 245N/ペア | 25kgf/ペア | 0.84kg/ペア |
| C3273-35 | 350 | 355 | 100 | 150 | − | 289.5 | 341.5 | − | 210 | 295 | 310 | 275N/ペア | 28kgf/ペア | 0.98kg/ペア |
| C3273-40 | 400 | 405 | 100 | 150 | 300 | 339.5 | 391.5 | 210 | 260 | 345 | 360 | 284N/ペア | 29kgf/ペア | 1.12kg/ペア |
| C3273-45 | 450 | 455 | 100 | 190 | 337 | 389.5 | 441.5 | 260 | 310 | 395 | 410 | 275N/ペア | 28kgf/ペア | 1.26kg/ペア |
| C3273-50 | 500 | 505 | 100 | 190 | 337 | 439.5 | 491.5 | 310 | 360 | 445 | 460 | 255N/ペア | 26kgf/ペア | 1.4kg/ペア |
| C3273-55 | 550 | 555 | 100 | 225 | 389.5 | 489.5 | 541.5 | 360 | 410 | 495 | 510 | 235N/ペア | 24kgf/ペア | 1.54kg/ペア |
インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレール。
【特長】
・レバー操作でインナーレールを取り外し可能。
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付。
・耐荷重は24~29kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。
・インナーレールとアウターレールの組み合わせ変更不可。
・推奨ネジはM4バインドねじ。
【用途】
・プリンター、コピー機などOA機器に最適。
・コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなどに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・スチール・引き抜きタイプ
4.4通常価格(税別):2,429円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・スチールタイプ
3.9通常価格(税別):990円~

ミスミ
スライドレール 2段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
3.9通常価格(税別):390円~

ミスミ
スライドレール 3段引 標準タイプ/簡易閉時保持タイプ
3.8通常価格(税別):2,327円~

ミスミ
スライドレール 2段引 標準タイプ/簡易開時保持タイプ
3.7通常価格(税別):1,220円~

ミスミ
スライドレール 2段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.3通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
スライドレール 3段引 軽荷重・コンパクト スチール/アルミ合金/ステンレスタイプ
4.5通常価格(税別):580円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・ステンレスタイプ
4.6通常価格(税別):3,522円~