17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

スライドレール 重荷重 フルトラベル 3601

通常単価(税別)
9,80413,005
税込単価
10,78414,306
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

インナーレールを完全に引き出せる3段引きの重量用スライドレール。【特長】・レール全閉時にした時、閉じた...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スチール製、3段引き消音ストッパ付スライドレール

スライドレール 重荷重 フルトラベル 3601:関連画像

C3601

商品概要

スライドレール 重荷重 フルトラベル 3601:関連画像

スライドレール寸法図

 
スライドレール 重荷重 フルトラベル 3601:関連画像

スライドレール寸法図

 

No.部品名材料仕上
アウターレール光沢クロメート処理
中間レール光沢クロメート処理
インナーレール光沢クロメート処理
リテーナー(亜鉛めっき鋼板)
スチールボール-
品番レール長さ移動距離ABCDEFGH耐荷重N/ペア耐荷重kgf/ペア質量
C3601-12304.8328-155.7228.6-135.4179.1204.5229.911381161.8kg/ペア
C3601-14355.6379-206.5279.4-186.2229.9255.3280.710981122.1kg/ペア
C3601-16406.4430-257.3330.2-237280.7306.1331.510601092.4kg/ペア
C3601-18457.2480-308.1381190.5287.8331.5356.9382.310401062.7kg/ペア
C3601-20508530203.2358.9431.8215.9338.6382.3407.7433.110001023kg/ペア
C3601-22558.8583228.6409.7482.6241.3389.4433.1458.5483.9961983.3kg/ペア
C3601-24609.6633254460.5533.4266.7440.2483.9509.3534.7902923.6kg/ペア
C3601-26660.4684279.4511.3584.2292.1491534.7560.1585.5834853.86kg/ペア
C3601-28711.2735304.8562.1635317.5541.8585.5610.9636.3755774.2kg/ペア

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

トラスココード

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
1,001~2,000
328
304.8
233-9030
1138
10
1個
351~550
351~550
1,001~2,000
379
355.6
233-9048
1098
10
1個
351~550
351~550
1,001~2,000
430
406.4
233-9056
1060
10
1個
351~550
351~550
1,001~2,000
480
457.2
233-9064
1040
10
1個
351~550
351~550
801~1,000
530
508
233-9072
1000
10
1個
551~750
551~750
801~1,000
583
558.8
233-9081
961
10
1個
551~750
551~750
801~1,000
633
609.6
233-9099
902
10
1個
551~750
551~750
801~1,000
684
660.4
233-9102
834
10
1個
551~750
551~750
601~800
735
711.2
233-9111
755
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,804
( 10,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,214
( 11,235 )
4日目
10,341
( 11,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,786
( 11,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,115
( 11,127 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,560
( 12,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,070
( 13,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,900
( 13,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,005
( 14,306 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

インナーレールを完全に引き出せる3段引きの重量用スライドレール。
【特長】
・レール全閉時にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付。
・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付。
・耐荷重は77~116kgf/ペア(引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 重荷重 フルトラベル 3601のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール 重荷重 フルトラベル 3601
スライドレール 重荷重 フルトラベル 9301
スライドレール 重荷重 フルトラベル 3617
スライドレール 重荷重 フルトラベル 530
スライドレール 重荷重 フルトラベル C501
スライドレール 重量用 C3601
メーカー日本アキュライド日本アキュライド日本アキュライド日本アキュライド日本アキュライドスガツネ工業
通常価格9,804-19,040 -37,400 -19,380 -9,521 -9,095 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引3段引3段引3段引3段引3段引
レール材質スチールスチールスチールスチールスチール
高さ(mm)19.119.119.123.823.819.1
幅(mm)53.176.253.1107.471.453.1
よく一緒に購入される商品

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング