17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

自動調心ころ軸受(熱安定) 22216EXK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自動調心ころ軸受(熱安定)

販売終了

型番

22216EXK

2017年01月に販売終了となりました。

【特長】
・自動調心ころ軸受は、調心性があるため、軸間の傾きやたわみがあるところにも使用できる。
・また、ラジアル荷重のほかアキシアル荷重も負荷できる。

指定中の仕様・寸法情報

軌道輪形状
自動調心ころ
外輪
外輪付き
内径(mm)
80
外径(mm)
140
幅(mm)
33
軌道輪材料
スチール
精度(JIS)
等級0
軌道輪列数
複列
サイズ規格
メートル
仕様
標準
伝動体材料
スチール
外輪タイプ
フラット

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト