17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 保持器種類

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

単式スラスト玉軸受 開放型

通常単価(税別)
8976,467
税込単価
9877,114
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・一方向のアキシアル荷重を負荷するのに適している。・なお、複式は両方向のアキシアル荷重を負荷す...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単式スラスト玉軸受 開放型 外形図

平面座形:51100/51200

単式スラスト玉軸受 開放型 外形図2

2900

規格表

51100/51200、内径10~50mm

単式スラスト玉軸受 開放型 規格表1

51100/51200、内径55~100mm

単式スラスト玉軸受 開放型 規格表2

2900、内径:10~80mm

単式スラスト玉軸受 開放型 規格表

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

許容回転速度(グリース潤滑)

(rpm)

保持器種類

基本動定格荷重 Ca

(N)

基本静定格荷重 Coa

(N)

RoHS?最小発注数量
10
26
12
5600
打抜き
12700
17100
10
1個
12
28
12
5400
打抜き
13200
19000
-
1個
15
31
12
5100
打抜き
14300
22800
-
1個
18
35
12
4800
打抜き
14400
24700
-
1個
20
37
12
4700
打抜き
14800
26600
-
1個
35
55
16
3300
打抜き
29900
62000
10
1個
40
60
16
3200
打抜き
31000
70000
-
1個
45
68
16
3000
打抜き
32500
77500
10
1個
50
74
18
2700
打抜き
38500
94000
10
1個
55
78
18
2600
打抜き
40000
103000
-
1個
60
82
18
2600
打抜き
40500
108000
-
1個
65
90
20
2300
打抜き
47500
129000
10
1個
70
95
20
2200
打抜き
49000
140000
-
1個
75
100
20
2200
打抜き
51000
151000
10
1個
80
110
22
2000
打抜き
57000
171000
-
1個
10
24
9
6800
ポリアミド
10000
14000
-
1個
12
26
9
6500
ポリアミド
10300
15400
-
1個
15
28
9
6200
ポリアミド
10500
16800
10
1個
17
30
9
6000
ポリアミド
10800
18200
10
1個
20
35
10
5300
ポリアミド
14300
24700
-
1個
25
42
11
4600
ポリアミド
19500
37000
10
1個
30
47
11
4300
ポリアミド
20400
42000
10
1個
35
52
12
4000
ポリアミド
20400
44500
-
1個
40
60
13
3500
打抜き
26900
63000
-
1個
45
65
14
3300
打抜き
27800
69000
10
1個
50
70
14
3100
打抜き
28800
75500
10
1個
55
78
16
2800
打抜き
35000
93000
-
1個
60
85
17
2600
打抜き
41500
113000
-
1個
65
90
18
2400
打抜き
41500
117000
-
1個
70
95
18
2400
打抜き
43000
127000
10
1個
75
100
19
2200
打抜き
44500
136000
10
1個
80
105
19
2200
打抜き
44500
141000
-
1個
85
110
19
2100
打抜き
46000
150000
10
1個
90
120
22
1900
打抜き
59500
190000
-
1個
100
135
25
1700
打抜き
85000
268000
10
1個
10
26
11
5900
打抜き
12700
17100
-
1個
12
28
11
5600
ポリアミド
13200
19000
10
1個
17
35
12
4800
ポリアミド
17100
27300
-
1個
20
40
14
4200
ポリアミド
22200
37500
-
1個
25
47
15
3700
ポリアミド
27800
50500
-
1個
30
52
16
3400
ポリアミド
29300
58000
-
1個
35
62
18
2900
ポリアミド
39000
78000
10
1個
40
68
19
2700
打抜き
47000
98500
10
1個
45
73
20
2600
打抜き
47500
105000
10
1個
50
78
22
2400
打抜き
48500
112000
-
1個
55
90
25
2100
打抜き
69500
159000
-
1個
60
95
26
2000
打抜き
73500
179000
-
1個
65
100
27
1900
打抜き
75000
189000
10
1個
70
105
27
1800
打抜き
76000
199000
-
1個
75
110
27
1800
打抜き
77500
209000
10
1個
80
115
28
1700
打抜き
78500
219000
10
1個
85
125
31
1600
打抜き
95500
264000
10
1個
90
135
35
1400
打抜き
116000
325000
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
913
( 1,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,011
( 1,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,109
( 1,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,037
( 1,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,025
( 1,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,412
( 1,553 )
4日目
1,331
( 1,464 )
4日目
1,945
( 2,140 )
4日目
2,332
( 2,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,594
( 1,753 )
4日目
2,647
( 2,912 )
4日目
2,677
( 2,945 )
4日目
3,366
( 3,703 )
4日目
4,650
( 5,115 )
4日目
3,930
( 4,323 )
4日目
897
( 987 )
在庫品1日目当日出荷可能
901
( 991 )
在庫品1日目当日出荷可能
908
( 999 )
在庫品1日目当日出荷可能
913
( 1,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
903
( 993 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,079
( 1,187 )
4日目
964
( 1,060 )
4日目
1,352
( 1,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,562
( 1,718 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,735
( 1,909 )
4日目
2,043
( 2,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,195
( 2,415 )
4日目
2,582
( 2,840 )
4日目
2,563
( 2,819 )
4日目
3,243
( 3,567 )
4日目
2,953
( 3,248 )
4日目
2,778
( 3,056 )
4日目
4,201
( 4,621 )
4日目
5,420
( 5,962 )
4日目
933
( 1,026 )
4日目
1,042
( 1,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,137
( 1,251 )
4日目
1,139
( 1,253 )
4日目
1,322
( 1,454 )
4日目
1,459
( 1,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,802
( 1,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,523
( 1,675 )
4日目
2,281
( 2,509 )
4日目
2,555
( 2,811 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,093
( 3,402 )
4日目
3,790
( 4,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,971
( 4,368 )
4日目
4,637
( 5,101 )
4日目
3,668
( 4,035 )
4日目
4,142
( 4,556 )
4日目
5,974
( 6,571 )
4日目
6,467
( 7,114 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一方向のアキシアル荷重を負荷するのに適している。
・なお、複式は両方向のアキシアル荷重を負荷することができる。
・ラジアル荷重は受けることはできない。
・調心座形軸受は、取付誤差を補正することができる。
・ポリアミド保持器を使用する軸受は、包装面表示の呼び番号の末尾に"G"がつく

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単式スラスト玉軸受 開放型のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
リニアガイドの製作に使用しました
3
満足度:3.0
顧客から設計を含めて製作を依頼された、生産設備装置に使用しました。生産設備装置の中のピンを出し入れする部分に使いました。...もっと読む
0人が参考にしています。
ギアケース設計製造
5
満足度:5.0
水門ゲートのギアケースに使用しました。 一般的なベアリングの為、 低価格で所定のパフォーマンスを獲得出来ました。 スラス...もっと読む
0人が参考にしています。
軸受として使用
3
満足度:3.0
現場で使用しました。 振動が多い所で使用しましたが問題なく使えます。
0人が参考にしています。
小型装置の回転軸受けとして
5
満足度:5.0
小型装置の回転軸受けとして、少量多品種の試作品製作が多いため、細かいラインナップで選択でき助かっています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単式スラスト玉軸受 開放型
単式スラスト玉軸受
スラスト軸受
単列アンギュラ玉軸受 開放型
スラスト玉軸受・溝付きスラスト玉軸受
単式スラスト玉軸受(内径10~360mm)
メーカー不二越NTNC&U(シー・アンド・ユー)日本エスケイエフNSKマイクロプレシジョン(ISC)NSK
通常価格897-895 -397 -2,579 -468 -926 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
軌道輪形状スラスト玉アンギュラ玉(単列)スラスト玉スラスト玉
シールド素材・形状開放型開放型開放型開放型開放型開放型
軌道輪材料スチールスチール-スチールスチールスチール
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
精度(JIS)等級0等級0等級0等級0等級0等級0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング