メカニカル部品技術窓口
これまでのステッピングモーターの常識を変える高性能を実現しました。ドライバは、モーターの性能を最大限に...
詳細を確認●取付角寸法 42mm

*両軸シャフトのフライスカット部の長さは15±0.25です。
●取付角寸法 60mm

●取付角寸法 85mm

※この外形図は両軸シャフトのものです。片軸シャフトの場合、
部分のシャフトはありません。
取付角寸法42mm、60mm

取付角寸法85mm

には、電源入力を表すA(単相100-120V)またはC(単相200-240V)が入ります。
には、エンコーダ付の場合2が入ります。*1 [ ]内は、電磁ブレーキ付の仕様です。
*2 ( )内は、エンコーダ付の仕様です。
*3 位置決め機能内蔵タイプの場合に必要です。
*4 パルス列入力タイプの場合、電磁ブレーキ付は、電磁ブレーキ用電源が別途必要です。
*5 オプション(別売)のケーブルで15m以上の延長をした場合、DC24V±4%の仕様になります。
●取付角寸法 42mm

●取付角寸法 60mm

●取付角寸法 85mm

には、電源入力を表すA(単相100-120V)またはC(単相200-240V)が入ります。| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,600円 ( 17,160円 ) | 14日目 |
15,695円 ( 17,265円 ) | 14日目 |
36,768円 ( 40,445円 ) | 14日目 |
36,768円 ( 40,445円 ) | 14日目 |
37,610円 ( 41,371円 ) | 14日目 |
36,768円 ( 40,445円 ) | 14日目 |
36,768円 ( 40,445円 ) | 14日目 |
36,768円 ( 40,445円 ) | 14日目 |
36,768円 ( 40,445円 ) | 14日目 |
36,768円 ( 40,445円 ) | 14日目 |
16,558円 ( 18,214円 ) | 14日目 |
17,364円 ( 19,100円 ) | 14日目 |
43,531円 ( 47,884円 ) | 14日目 |
43,531円 ( 47,884円 ) | 14日目 |
45,578円 ( 50,136円 ) | 14日目 |
43,531円 ( 47,884円 ) | 14日目 |
43,531円 ( 47,884円 ) | 14日目 |
43,531円 ( 47,884円 ) | 14日目 |
45,578円 ( 50,136円 ) | 14日目 |
45,578円 ( 50,136円 ) | 14日目 |
18,254円 ( 20,079円 ) | 14日目 |
17,916円 ( 19,708円 ) | 14日目 |
32,462円 ( 35,708円 ) | 14日目 |
23,463円 ( 25,809円 ) | 14日目 |
27,863円 ( 30,649円 ) | 14日目 |
38,225円 ( 42,048円 ) | 9日目 |
42,992円 ( 47,291円 ) | 9日目 |
38,306円 ( 42,137円 ) | 9日目 |
44,052円 ( 48,457円 ) | 9日目 |
39,951円 ( 43,946円 ) | 9日目 |
38,306円 ( 42,137円 ) | 9日目 |
43,474円 ( 47,821円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
41,178円 ( 45,296円 ) | 9日目 |
40,109円 ( 44,120円 ) | 9日目 |
これまでのステッピングモーターの常識を変える高性能を実現しました。ドライバは、モーターの性能を最大限に引き出すフルデジタル制御を採用。省スペース、簡単配線、保護機能などの使いやすさも高めました。
【特長】
・高精度な位置決め
・小型・高トルク
・トルクを最大限活用
・ステップ角度を簡単に設定可能
・豊富な保護機能を搭載

オリエンタルモーター
高トルク ステッピングモーター PKPシリーズ

オリエンタルモーター
ユニット用 ステッピングモーター