17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステッピングモータ αSTEP 高効率 ARシリーズ AC電源入力 THギヤードタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステッピングモータ αSTEP 高効率 ARシリーズ AC電源入力 THギヤードタイプ

販売終了

型番

AR46AA-T3.6-1

2020年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高効率化により、モーターの発熱を大幅に低減。
ステッピングモーターが得意な、短い距離での短時間繰り返し位置決めを、駆動デューティを気にせずおこなえます。
さまざまな上位システムとつながるインターフェイスを搭載した位置決め機能内蔵タイプと、お客様がご用意するパルス発振器からモーターコントロールをおこなうパルス列入力タイプの2つからお選びいただけます。
【特長】
・クローズドループ制御による高信頼性。
・高効率によるモーター発熱低減で連続運転が可能。
・1台のドライバでさまざまなモーターに対応可能。
・高機能、コンパクトな小型ドライバ。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[セット品] モータユニット
電圧仕様
AC100
電源
単相
制御方法
クローズドループ
角フランジ寸法(mm)
42
ステップ角(deg)
0.1
励磁最大静止トルク(範囲)(N・m)
0.11~1.00
減速機
あり
励磁最大静止トルク【詳細】(N・m)
0.35
電磁ブレーキ
なし
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
減速比
3.6

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト