メカニカル部品技術窓口
【ブランド】オリエンタルモーター【電源電圧】・単相100V-120V・単相200V-240V・三相20...
詳細を確認■モーター/平行軸ギヤヘッド

■モーター/中空軸フラットギヤヘッド

■丸シャフトタイプ


※1…起動トルクの使用時間は約5秒以内です。
※2…OPX-2AまたはMEXE02を使用したときに適用される仕様です。
| 型番 | モーター部型番 | ギヤヘッド部型番 | 減速比 | L | 質量kg |
|---|---|---|---|---|---|
| BLE23A□S◇ BLE23C□S◇ BLE23S□S◇ | BLEM23-GFS | GFS2G□ | 5~20 | 34 | 1.1 |
| 30~100 | 38 | ||||
| 200 | 43 | ||||
| BLE23A□F◇ BLE23C□F◇ BLE23S□F◇ | BLEM23-GFS | GFS2G□FR | - | - | 1.4 |
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| BLE23AA◇ BLE23CA◇ BLE23SA◇ | BLEM23-A | - | - | - | 0.6 |
| - | - | ||||
| - | - |

※1 …丸シャフトタイプは、モーターケース表面温度が90℃以下になるように、以下のサイズの放熱板(材質:アルミニウム)に取り付けてください。
30Wタイプ:115×115mm(135×135mm)、厚さ5mm ( )内は電磁ブレーキ付タイプの場合
60Wタイプ:135×135mm、厚さ5mm
120Wタイプ:165×165mm、厚さ5mm
※2…保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
【ご注意】
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
47,695円 ( 52,465円 ) | 31日目 |
26,811円 ( 29,492円 ) | 14日目 |
50,136円 ( 55,150円 ) | 31日目 |
26,811円 ( 29,492円 ) | 14日目 |
46,557円 ( 51,213円 ) | 31日目 |
26,811円 ( 29,492円 ) | 14日目 |
47,695円 ( 52,465円 ) | 31日目 |
25,757円 ( 28,333円 ) | 14日目 |
47,629円 ( 52,392円 ) | 31日目 |
27,295円 ( 30,025円 ) | 14日目 |
48,169円 ( 52,986円 ) | 31日目 |
27,295円 ( 30,025円 ) | 14日目 |
【ブランド】オリエンタルモーター
【電源電圧】
・単相100V-120V
・単相200V-240V
・三相200V-240V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
速度制御に必要とされるスタンダードな機能を搭載した、ブラシレスモーターです。出力は30W、60W、120Wをご用意。
【特長】
・低速から高速まで ワイドな速度制御範囲:速度範囲指定100~4000r/min(速度比1:40)と従来品と比べて大幅に拡大しました
・薄型・ハイパワー:薄型・軽量サイズでハイパワーを実現しました。装置の小型化・軽量化に貢献します
・優れた速度安定性:速度変動率(対負荷)は、±0.5%です。負荷状況が変化するような場合でも、低速から高速まで安定した速度で駆動することができます
・省エネルギー:ブラシレスモーターはローター部に永久磁石を採用。インバータ制御のモーターに比べて、損失が小さく、高効率のため装置の省エネルギー化が図れます
・上下駆動時の速度制御が可能:電磁ブレーキ付モーターなら、上下駆動(巻き下げ運転)時にも、安定した速度制御がおこなえます
・電磁ブレーキのON/OFFは、ドライバへの運転指令による自動制御です。停電などの電源OFF時にはモーターを瞬時に停止し、負荷を保持します

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用

オリエンタルモーター
ブラシレスモーターユニット BXIIシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BMUシリーズ
0通常価格(税別):16,701円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BLMシリーズ
0通常価格(税別):12,320円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体
5通常価格(税別):30,710円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用
3通常価格(税別):15,065円~

ミスミ
モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ
0
オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~