メカニカル部品技術窓口
【電源電圧】・DC24V【ギヤヘッド】・平行軸ギヤヘッド・中空軸フラットギヤヘッド【特長】・省スペース...
詳細を確認■100W/BLHD100K

■ギヤードタイプ・15W/BLHM015K-□

■丸シャフトタイプ・15W/BLHM015K-A


※1 丸シャフトタイプは、モーターケース表面温度が90℃以下になるように、以下のサイズの放熱板(材質:アルミニウム)に取付けてください。(15Wタイプは除く。) 30Wタイプ:115×115mm 厚さ5mm/50Wタイプ:135×135mm 厚さ5mm/100Wタイプ:200×200mm 厚さ5mm
※2 保存環境は、輸送中を含めた短期間の値です。
■共通仕様
| ドライバタイプ | アナログ設定タイプ | ||
|---|---|---|---|
| データ設定敬 | 2速 | ||
| 回転速度 | 制御範囲 | 100~3,000 r/min | |
| 設定方法 |
| ||
| 加速時間・減速時間 | 設定範囲 | 100W:0.5~10s 加速時間・減速時間は、共通設定 | |
| 設定方法 |
| ||
| 入出力機能 | ダイレクト入力 | 方式 | C-MOS負論理入力 |
| 点数 | 5点 | ||
| 初期割付 | 100W:START/STOP、RUN/BRAKE、CW/CCW、INT.VR/EX、ALARM-RESET | ||
| ダイレクト出力 | 方式 | トランジスタオープンコレクタ出力 | |
| 点数 | 2点 | ||
| 初期割付 | 100W:SPEED、ALARM | ||
| アラーム※1 | ○ | ||
| 最大延長距離 | モーター・ドライバ間2m[接続ケーブル(別売)使用時] | ||
| 時間定格 | 連続 | ||
※1 BLHシリーズは巻き下げ負荷運転のように、負荷側からモーター側が回されるような用途ではモーターの速度制御ができません。許容慣性の値を超える負荷を駆動した場合や、巻き下げ負荷運転では、保護機能がはたらきモーターを自然停止させます。
■仕様

*出力軸の回転速度は、回転速度を減速比で割った値です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,677円 ( 17,245円 ) | 9日目 |
23,378円 ( 25,716円 ) | 9日目 |
23,880円 ( 26,268円 ) | 9日目 |
23,006円 ( 25,307円 ) | 9日目 |
23,006円 ( 25,307円 ) | 9日目 |
24,071円 ( 26,478円 ) | 9日目 |
25,628円 ( 28,191円 ) | 9日目 |
22,814円 ( 25,095円 ) | 9日目 |
15,065円 ( 16,572円 ) | 9日目 |
16,754円 ( 18,429円 ) | 9日目 |
15,640円 ( 17,204円 ) | 9日目 |
36,102円 ( 39,712円 ) | 9日目 |
16,114円 ( 17,725円 ) | 9日目 |
17,193円 ( 18,912円 ) | 9日目 |
37,092円 ( 40,801円 ) | 9日目 |
21,509円 ( 23,660円 ) | 9日目 |
19,719円 ( 21,691円 ) | 9日目 |
41,167円 ( 45,284円 ) | 9日目 |
【電源電圧】
・DC24V
【ギヤヘッド】
・平行軸ギヤヘッド
・中空軸フラットギヤヘッド
【特長】
・省スペースが要求される装置に最適な、DC24V基板タイプドライバと薄型ハイパワーのブラシレスモターです
・速度制御範囲は100~3000r/min。15W~100Wまで用途に合わせて豊富なバリエーションからお選びいただけます
・コンパクトな基板型ドライバ
・優れた速度安定性

オリエンタルモーター
ブラシレスモーターユニット BXIIシリーズ

オリエンタルモーター
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BMUシリーズ
0通常価格(税別):16,701円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BLMシリーズ
0通常価格(税別):12,320円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BXIIシリーズ モーター単体
5通常価格(税別):30,710円~

オリエンタルモーター
ブラシレスモーター BLHシリーズ DC電源用
3通常価格(税別):15,065円~

ミスミ
モータ内蔵コンベヤ用DCブラシレスモータ
0
オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ
4.4通常価格(税別):6,222円~

オリエンタルモーター
モーター取付金具
4.9通常価格(税別):1,089円~