17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • シャフト形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 14日以内

超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ AC電源用

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ AC電源用 外形図01

製品仕様

  • 質量:0.27kg
  • 両軸シャフトのフライスカットの長さは15±0.25です。
  • 外形図は両軸シャフトのものです。片軸シャフトの場合、部分のシャフトはありません。
  • 「取付用ねじ」はギアヘッドに付属しています。

仕様 連続定格

型番電圧
V
周波数
Hz
電流
A
トルク
N・m
回転速度
r/min
静止保持トルク
mN・m
ローター慣性モーメント
J:×10-7kg・m2
コンデンサ容量
μF
外部抵抗
片軸シャフト両軸シャフトΩW
SMK014K-ASMK014K-B単相24500.190.1460105512--
600.210.1372
  • インピーダンスプロテクトされています。

一般仕様

超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ AC電源用 仕様01

※1:T.I.R(Total Indicator Reading):基準軸心を中心にして、測定部を1回転させた場合のダイヤルゲージの読みの全量を表します。
※2:ラジアルプレイ:モーターシャフトの先端に垂直方向の荷重5Nをかけたときの、ラジアル方向のシャフト位置の変位量です。
※3:アキシャルプレイ:モーターシャフトに軸方向の荷重10Nをかけたときの、軸方向のシャフト位置の変位量です。

型番リスト

表示件数

シャフト形状

最小発注数量
片軸
1個
両軸
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,401
( 9,241 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,050
( 8,855 )
14日目

詳細情報

基本情報

超低速シンクロナスモーターは、瞬時正逆転が可能な連続定格同期モーターです。ステッピングモーターと同じ構造ですが、交流電源で簡単に駆動できることから、ACステッピングモーターとも呼ばれます。

カタログ

  • 一部の商品はカタログ未掲載です。詳細はメーカーHPでご確認ください

A-192
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ AC電源用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ AC電源用
アステロ ギヤモータ ユニットタイプCAUシリーズ インダクションモータ
LHリニアヘッド レバーシブルモーター付 0Lタイプ
インダクションモーター 6W [S6I06]
アステロ ギヤモータ レバーシブルモータ
インダクションモーター 15W [S7I15]
メーカーオリエンタルモーター住友重機械オリエンタルモーターSPG(エス・ピー・ジー)住友重機械SPG(エス・ピー・ジー)
通常価格8,050-14,144 -29,249 -5,975 -8,7866,170 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目40日目2日目5日目2日目〜
種類モータ単体モータ単体モータコンビモーター単体モータ単体モーター単体
モータ種類超低速シンクロナスインダクションレバーシブルインダクションレバーシブルインダクション
角フランジ寸法 A(mm)429042607070
電源単相単相単相単相単相単相
環境標準標準標準標準標準標準

小型ACモータカテゴリの売れ筋ランキング