17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が62型番あります。

小径タイプ近接センサ E2E

通常単価(税別)
6,15210,899特別価格
税込単価
6,76711,989特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~46日目一部当日出荷可能

超小型近接センサなのに、驚くほど取付が"ラク"!【特長】・移動ワークを安定検出する高速応答周波数 Ma...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コード引き出しタイプ(シールドタイプ)

小径タイプ近接センサ E2E コード引き出しタイプ(シールドタイプ)外形図

M8コネクタ中継タイプ(0.3m)(シールドタイプ)

小径タイプ近接センサ E2E M8コネクタ中継タイプ(0.3m)(シールドタイプ)外形図

M8コネクタタイプ(シールドタイプ)

小径タイプ近接センサ E2E M8コネクタタイプ(シールドタイプ)外形図

コード引き出しタイプ(非シールドタイプ)

小径タイプ近接センサ E2E コード引き出しタイプ(非シールドタイプ)外形図

製品仕様

定格/性能

項目形式
形E2E-C03SR8□形E2E-C03N02□形E2E-C04S12□形E2E-C04N03□形E2E-C05S01□
サイズφ3φ4φ5.4
シールドシールド非シールドシールド非シールドシールド
検出距離(23℃にて)0.8mm±10%2mm±10%1.2mm±10%3mm±10%1mm±10%
設定距離 *1
(検出距離×0.7)
0~0.56mm0~1.4mm0~0.84mm0~2.1mm0~0.7mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ7ページ参照)
標準検出物体鉄3×3×1mm鉄6×6×1mm鉄4×4×1mm鉄9×9×1mm鉄5.4×5.4×1mm
応答周波数 *25kHz3.5kHz4kHz2kHz4kHz
電源電圧
(使用電圧範囲) *3
DC10~30V(リップル(p-p)10%も含む)
消費電流10mA以下
制御出力
*4
開閉容量オープンコレクタ 50mA以下オープンコレクタ 100mA以下
残留電圧2V以下 *5
表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。
動作モードC1/C2:NPNタイプ(マイナスコモン)、B1/B2:PNPタイプ(プラスコモン)
C1/B1タイプ:NO(近づいてON)、C2/B2タイプ:NC(離れてON)
保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
周囲温度範囲動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~95%RH(ただし結露しないこと)
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±15%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC規格IP67、オムロン社内規格耐油 *6
接続方式コード引き出しタイプありありあり
M8コネクタ中継タイプありありなし
M8コネクタタイプなしありなし
質量
(梱包
状態)
コード引き出しタイプ約25g約30g約35g約35g約35g
M8コネクタ中継タイプ約20g約20g約15g約20g-
M8コネクタタイプ--約10g約10g-
材質ケースSUS303(EN1.4305)*7黄銅 ニッケルメッキ
検出面耐熱ABS
締付ナット *8なし
歯付座金 *8なし
コード塩化ビニル(PVC)
付属品取扱説明書あり
形式ラベルあり
取付金具別売
項目形式
形E2E-C06S02□形E2E-C06N04□形E2E-S04SR8□形E2E-S04N02□形E2E-S05S12□形E2E-S05N03□
サイズφ6.5M4M5
シールドシールド非シールドシールド非シールドシールド非シールド
検出距離(23℃にて)2mm±10%4mm±10%0.8mm±10%2mm±10%1.2mm±10%3mm±10%
設定距離 *1
(検出距離×0.7)
0~1.4mm0~2.8mm0~0.56mm0~1.4mm0~0.84mm0~2.1mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ7ページ参照)
標準検出物体鉄6.5×6.5×1mm鉄12×12×1mm鉄3×3×1mm鉄6×6×1mm鉄4×4×1mm鉄9×9×1mm
応答周波数 *23kHz3kHz5kHz3.5kHz4kHz2kHz
電源電圧
(使用電圧範囲) *3
DC10~30V(リップル(p-p)10%も含む)
消費電流10mA以下
制御出力
*4
開閉容量オープンコレクタ
200mA以下
(60~70℃:100mA)
オープンコレクタ
50mA以下
オープンコレクタ
100mA以下
残留電圧2V以下 *5
表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。
動作モードC1/C2:NPNタイプ(マイナスコモン)、B1/B2:PNPタイプ(プラスコモン)
C1/B1タイプ:NO(近づいてON)、C2/B2タイプ:NC(離れてON)
保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
周囲温度範囲動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~95%RH(ただし結露しないこと)
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±15%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC規格IP67、オムロン社内規格耐油 *6
接続方式コード引き出しタイプありありあり
M8コネクタ中継タイプありありあり
M8コネクタタイプありなしあり
質量
(梱包
状態)
コード引き出しタイプ約55g約55g約30g約30g約35g約40g
M8コネクタ中継タイプ約20g約25g約20g約20g約20g約20g
M8コネクタタイプ約10g約15g--約15g約15g
材質ケースSUS303(EN1.4305)*7
検出面耐熱ABS
締付ナット *8なしSUS430(EN1.4016)*7
歯付座金 *8なしSUS303(EN1.4305)*7
コード塩化ビニル(PVC)
付属品取扱説明書あり
形式ラベルあり
取付金具別売

*1.設定距離以内でお使いいただくことで、高速応答性や、より安定した繰り返し精度が得られます。
*2.応答周波数は平均値です。
*3.電源を12Vでお使いいただく方が、内部自己発熱の影響を受けにくいため、より安定した繰り返し精度が得られます。
*4.制御出力は20mA以下の方が、内部自己発熱の影響を受けにくいため、より安定した繰り返し精度が得られます。
*5.φ3、M4: 負荷電流50mA、コード長2m時
    φ4、φ5.4、M5: 負荷電流100mA、コード長2m時
    φ6.5: 負荷電流200mA  コード長2m時
*6.オムロン社内規格耐油:不水溶性油に対する性能です。(テスト状態は下図)
*7.EN規格の材料名です。
*8.締付ナット2枚、歯付座金1枚。

 

耐油テスト状態

テスト時間経過後に下記の特性に問題ないことを確認しております。
(1)外観(製品特性に影響を与えるダメージがないこと)
(2)動作確認(ON/OFF)
(3)絶縁抵抗(50MΩ以上500VDCメガ)
(4)耐電圧(AC500V 1分間)
(5)耐水性(IP67)
小径タイプ近接センサ E2E 耐油テスト状態

型番リスト

表示件数

近接センサ 種類

シールド

ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

ヘッドサイズ(センサ形状 円柱型)

(mm)

出力形式

動作モード

検出距離

(mm)

接続仕様

コード長

(m)

コード仕様

RoHS?最小発注数量
円柱型
非シールド
-
3
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
非シールド
-
3
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
3
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
0.8
M8コネクタ 3ピン 中継タイプ
0.3
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
3
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
0.8
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
3
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
0.8
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
3
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
0.8
PVCコード引出しタイプ
5
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
3
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NC
0.8
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
非シールド
-
4
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
3
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
非シールド
-
4
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
3
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
4
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
1.2
M8コネクタ 3ピン 中継タイプ
0.3
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
4
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
1.2
M8コネクタ 3ピン 中継タイプ
0.3
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
4
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
1.2
M8コネクタ 3ピン
-
-
-
1個
円柱型
シールド
-
4
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
1.2
M8コネクタ 3ピン
-
-
-
1個
円柱型
シールド
-
4
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
1.2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
4
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
1.2
PVCコード引出しタイプ
5
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
4
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
1.2
PVCコード引出しタイプ
2
ロボット(耐屈曲)PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
4
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NC
1.2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
4
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
1.2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
4
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
1.2
PVCコード引出しタイプ
5
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
4
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
1.2
PVCコード引出しタイプ
2
ロボット(耐屈曲)PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
4
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NC
1.2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
4
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NC
1.2
PVCコード引出しタイプ
2
ロボット(耐屈曲)PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
5.4
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
1
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
5.4
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
1
PVCコード引出しタイプ
5
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
5.4
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
1
PVCコード引出しタイプ
2
ロボット(耐屈曲)PVCコード
10
1個
円柱型
シールド
-
5.4
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
1
PVCコード引出しタイプ
5
ロボット(耐屈曲)PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
5.4
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
1
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
5.4
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
1
PVCコード引出しタイプ
5
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
5.4
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
1
PVCコード引出しタイプ
2
ロボット(耐屈曲)PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
5.4
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NC
1
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
非シールド
-
6.5
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NC
4
M8コネクタ 3ピン
-
-
6
1個
円柱型
非シールド
-
6.5
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
4
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
非シールド
-
6.5
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
4
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
6.5
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
2
M8コネクタ 3ピン 中継タイプ
0.3
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
6.5
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
2
M8コネクタ 3ピン
-
-
-
1個
円柱型
シールド
-
6.5
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
6.5
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
6.5
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
2
PVCコード引出しタイプ
5
標準PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
6.5
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
2
PVCコード引出しタイプ
2
ロボット(耐屈曲)PVCコード
-
1個
円柱型
シールド
-
6.5
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NC
2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
非シールド
M4
-
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
非シールド
M4
-
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
シールド
M4
-
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
0.8
M8コネクタ 3ピン 中継タイプ
0.3
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
シールド
M4
-
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
0.8
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
シールド
M4
-
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
0.8
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
シールド
M4
-
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
0.8
PVCコード引出しタイプ
5
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
シールド
M4
-
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NC
0.8
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
非シールド
M5
-
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
3
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
非シールド
M5
-
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
3
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
非シールド
M5
-
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
3
PVCコード引出しタイプ
5
標準PVCコード
10
1個
ネジ型
シールド
M5
-
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
1.2
M8コネクタ 3ピン 中継タイプ
0.3
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
シールド
M5
-
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
1.2
M8コネクタ 3ピン
-
-
-
1個
ネジ型
シールド
M5
-
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
1.2
M8コネクタ 3ピン
-
-
-
1個
ネジ型
シールド
M5
-
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
1.2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
シールド
M5
-
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
1.2
PVCコード引出しタイプ
5
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
シールド
M5
-
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NO
1.2
PVCコード引出しタイプ
2
ロボット(耐屈曲)PVCコード
-
1個
ネジ型
シールド
M5
-
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
NC
1.2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
シールド
M5
-
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
1.2
PVCコード引出しタイプ
2
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
シールド
M5
-
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
1.2
PVCコード引出しタイプ
5
標準PVCコード
-
1個
ネジ型
シールド
M5
-
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
NO
1.2
PVCコード引出しタイプ
2
ロボット(耐屈曲)PVCコード
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,899
( 11,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,899
( 11,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,254
( 11,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,989
( 10,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,340
( 10,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,899
( 11,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,182
( 11,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,989
( 7,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,883
( 7,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,124
( 8,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,036
( 8,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,897
( 7,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,897
( 7,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,989
( 7,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,773
( 8,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,389
( 9,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,883
( 7,571 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,989
( 7,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,577
( 8,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,456
( 8,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,989
( 7,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,189
( 9,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,889
( 7,578 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,757
( 8,533 )
1日目
7,858
( 8,644 )
1日目
9,016
( 9,918 )
1日目
7,489
( 8,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,732
( 8,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,389
( 9,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,889
( 7,578 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,897
( 7,587 )
46日目
6,889
( 7,578 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,489
( 8,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,375
( 9,213 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,184
( 7,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,889
( 7,578 )
1日目
7,489
( 8,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,732
( 8,505 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,530
( 9,383 )
1日目
7,3215,856
( 6,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,164
( 7,880 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,989
( 7,688 )
1日目
8,954
( 9,849 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,966
( 7,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,152
( 6,767 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,773
( 8,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,966
( 7,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,489
( 8,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,989
( 7,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,0376,429
( 7,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,192
( 9,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,833
( 8,616 )
1日目
6,897
( 7,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,531
( 7,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,489
( 8,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,789
( 8,568 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,631
( 7,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,287
( 6,916 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,489
( 8,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,389
( 9,228 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超小型近接センサなのに、驚くほど取付が"ラク"!
【特長】
・移動ワークを安定検出する高速応答周波数 Max.5kHz
・表示灯が4灯で、表示灯の位置合わせも簡単に
・専用の取りつけ金具で治具製作工数を削減
・標準コード5mとロボット(耐屈曲)コードタイプもご用意

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径タイプ近接センサ E2Eのレビュー
4.6平均満足度:4.69件のレビュー
近接センサーとして
5
満足度:5.0
ロボの近接センサとして使用。 オムロン製なので安心して使えます。 ミスミさんはオムロン本店よりも安く1個からでも購入でき...もっと読む
1人が参考にしています。
機械部品
5
満足度:5.0
在庫数、納期を確認しながら 注文でき、翌日には届いていたので ありがたいです。
0人が参考にしています。
インサート部品の検出
5
満足度:5.0
インサート部品の検出に使用しました。センサーが小型で小さい物の検出には最適でした。何時もこのシリーズを使っています。
0人が参考にしています。
溶接治具に使用しています
5
満足度:5.0
溶接治具とQA機一体の構成部品の有り無し検出用に使用しています。細いですから 値段も高いでしょう。もっと安くなれば 使用...もっと読む
0人が参考にしています。
ワーク検出
5
満足度:5.0
細い溝を流れるワークが途絶えた時の検出に使っています。 周りの環境に左右されること無く長年使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小径タイプ近接センサ E2E
耐油近接センサ E2ER/E2ERZ
超小型タイプ近接センサ E2S
スパッタ対策タイプ近接センサ E2EQ
角型近接センサ 【E2Q6】
アルミ切粉対策タイプ近接センサ 【E2EZ】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格6,152-15,309 -2,289 -9,966 -14,376 -10,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
検出距離(範囲)(mm)~5-~5---
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
種類詳細小径タイプ-----
電源電圧DC10~30VDC10~30VDC12~24VDC12~24VDC10~30VDC12~24V
保護構造IP67IP67/IP67GIP67IP67IP67IP67
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング