メカニカル部品技術窓口
ファイバセンサや光電センサでは検出できないアプリに最適。【特長】・有無検出用途の形E3NC-Lシリーズ...
詳細を確認
E3NC-LH01

E3NC-LH02

E3NC-LH03
指定なき寸法公差:公差等級IT16
■性能
| 形式 | 形E3NC-LH03 | 形E3NC-LH02 | 形E3NC-LH01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 検出方式 | 同軸回帰反射形(M.S.R.機能付) | 拡散反射形 | 限定反射形 | ||
| 光源(発光波長) *1 | 可視半導体レーザ(660nm)1.35mW(平均出力315μW) (JIS規格クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1) | ||||
| 検出距離*2 | ギガパワーモード(GIGA) | 8m | 1,200mm | 70±15mm | |
| 標準モード(Stnd) | 6m | 750mm | |||
| 高速モード(HS) | 3.5m | 250mm | |||
| 最速モード(SHS) | 2m | 200mm | |||
| ビーム形状 | スポット | ||||
| ビームサイズ*3 | 約φ2mm(距離1m時) | 約φ0.8mm(距離300mm時) | 約φ0.1mm(距離70mm時) | ||
| 応差*4 | - | 検出距離の10%以下 | |||
| 表示灯 | OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色) | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:10,000lx以下、太陽光:20,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 高度 | 2,000m以下 | ||||
| 設置環境 | 汚損度3(IEC60947-1による) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mmまたは100m/s2 X、Y、Z各方向2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格IP67 *5 | IEC規格IP65(形E3NC-LH02はボリウムロック時のみ)*5 | |||
| 接続方式 | コネクタ中継タイプ(標準コード長2m) | ||||
| 材質 | センサヘッド | ケース | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | ||
| レンズ部 | メタクリル樹脂(PMMA) | ||||
| コード | 塩化ビニル(PVC) | ||||
| 質量(梱包状態/本体のみ) | コード長2mタイプ | 約120g/約70g | 約115g/約65g | ||
| コード長5mタイプ | 約180g/約130g | 約175g/約125g | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||

レーザが直接、または鏡面の物体に反射して、目に入らないようにご注意ください。レーザから放射されたレーザ光はパワー密度が高く、目に入ると失明する恐れがあります。
注意
以下に示すような項目は安全を確保する上で必要なことですので必ず守ってください。
(1)設置環境について
(2)電源および配線について
(3)設置について
(4)その他
(5)UL規格認定条件(対象形式:形E3NC-LH01/LH02のみ)
(6)接続コードを短くしてお使いになる場合(対象形式:形E3NC-LH01/LH02のみ)
製品が動作不能、誤動作、または性能・機器への悪影響を防ぐため、以下のことを守ってください。
(1)設置環境について
次のような場所には設置しないでください
(2)ウォームアップについて
(3)保守点検について
(4)対象物について
(5)水中、降雨中、および屋外での使用は避けてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,254円 ( 21,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,255円 ( 21,181円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
25,574円 ( 28,131円 ) | 1日目 |
24,018円 ( 26,420円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
28,793円 ( 31,672円 ) | 1日目 |
ファイバセンサや光電センサでは検出できないアプリに最適。
【特長】
・有無検出用途の形E3NC-Lシリーズと判別用途の形E3NC-Sシリーズをラインアップ。
・形E3NC-Lシリーズは同軸回帰反射形・長距離スポット可変反射形・小スポット限定反射形をご用意。
・形E3NC-SシリーズはCMOS搭載で色違いのワークや傾きがあっても安定検出。
・簡単設定のスマートチューニング搭載で安定検出を実現。
・くっきり高視認の「白色表示」ディスプレイ採用。
・センサヘッドは屈曲につよいロボットコードを採用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.2通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

Panasonic
アンプ内蔵・超小型レーザセンサ (EX-L200)
4.7通常価格(税別):21,899円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
ファイバセンサ アンプ・ケーブル一体型セット
4.9通常価格(税別):6,900円~