メカニカル部品技術窓口
どんなワークでも安定検出【特長】・0.1mmオーダーの段差を絶対安定検出!・ワークの色や材質の変化に対...
詳細を確認
*形ZX0-LD50□の場合、L=50、A=21°
形ZX0-LD100□の場合、L=100、A=11.5°

*形ZX0-LD300□の場合、L=300、A=6.6°
形ZX0-LD600□の場合、L=600、A=3.4°

*L長さは以下のとおりです。
形ZX0-XC10R:10m、形ZX0-XC20R:20m
| 項目 | 型番 | NPN出力 | 形ZX0-LD50A61 形ZX0-LD50A66 | 形ZX0-LD100A61 形ZX0-LD100A66 | 形ZX0-LD300A61 形ZX0-LD300A66 | 形ZX0-LD600A61 形ZX0-LD600A66 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | 形ZX0-LD50A81 形ZX0-LD50A86 | 形ZX0-LD100A81 形ZX0-LD100A86 | 形ZX0-LD300A81 形ZX0-LD300A86 | 形ZX0-LD600A81 形ZX0-LD600A86 | ||
| 検出距離(検出距離中心±検出距離範囲) | 50±10mm | 100±35mm | 300±150mm | 600±400mm | ||
| 光源(発光波長) | 可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2*1) | |||||
| スポット径(参考値) (検出距離中心にて規定)*2 | φ0.17mm | φ0.33mm | φ0.52mm | φ0.56mm | ||
| 電源電圧 | DC10~30V(リップル(p-p)10%含む) | |||||
| 消費電力 | 2,500mW以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下) | |||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下 (残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下) | |||||
| モニタ出力 | 電流出力:4~20mA最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) | |||||
| 機能 | スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/ オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 | |||||
| 表示灯 | デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、 メニュー表示灯(橙色)、 レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) | |||||
| 応答時間 | 判定出力 | 最速(SHS)モード:1.5ms、中高速(VHS)モード:3ms、 高速(HS)モード:10ms、標準(Stnd)モード:50ms | ||||
| レーザOFF入力 | 200ms以下 | |||||
| ゼロリセット入力 | 200ms以下 | |||||
| 温度特性*3 | 0.03%F.S./℃ | 0.04%F.S./℃ | ||||
| リニアリティ*4 | ±0.2%F.S. | ±0.3%F.S. | ±0.3%F.S. (200~600mm)、 ±0.6%F.S. (全範囲) | |||
| 分解能*5 | 25μm | 80μm | 350μm | 900μm | ||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:7,500lx以下 | 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-15~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||||
| 保護構造*6 | IEC規格 IP67 | |||||
| 接続方式*7 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m/5m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長0.5m) | |||||
| 質量 (梱包状態/ 本体のみ) | コード引き出しタイプ(2m) | 約240g/約180g | 約270g/約 210g | |||
| コード引き出しタイプ(5m) | 約450g/約330g | 約480g/約360g | ||||
| コネクタ中継タイプ(0.5m) | 約170g/約110g | 約200g/約140g | ||||
| 材質 | ケース・カバー:ポリブチレンテレフタレート、光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 | |||||
| 付属品 | 取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) | |||||
注1.反射率が高い物体の場合、測定範囲外で誤検出する場合があります。
*1.FDA規格のLaser Notice No.50の規定に従い、IEC60825-1の基準にて、Class2に分類され、CDRHに届出済みです。(Accession Number:1210040)
*2.スポット径:検出距離中心における中心光強度の1/e2(13.5%)で定義しています。
定義域外にも漏れ光があり、ワーク周囲の光反射率がワークに比べて高い状況では、影響の出る場合があります。
また、スポット径より小さいワークを検出する場合は、正しい計測値が得られない場合があります。
*3.温度特性:センサと標準対象物の間をアルミの治具で固定した場合の値です。(検出距離中心で測定)
*4.リニアリティ:25℃環境下での標準対象物(白色セラミック)測定時における変位出力の理想直線に対する誤差を示します。
対象物によって、直線性や測定値が変わることがあります。
*5.分解能:標準(Stnd)モードに設定し、標準対象物(白色セラミック)にて、スマートチューニングを実施した状態で定義しています。
ワークが静止状態の繰り返し精度を示すもので、距離精度を示すものではありません。
強い電磁界内では、分解能の性能が満足できない場合があります。
*6.コネクタ中継タイプのコネクタ部も、延長コードと接続いただくとIP67です。
*7.コネクタ中継タイプは延長コード10Mもしくは20Mとセットで使用してください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
42,346円 ( 46,581円 ) | 1日目 |
43,921円 ( 48,313円 ) | 71日目 |
41,530円 ( 45,683円 ) | 89日目 |
42,475円 ( 46,723円 ) | 89日目 |
44,367円 ( 48,804円 ) | 89日目 |
55,899円 ( 61,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,455円 ( 53,301円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,921円 ( 48,313円 ) | 89日目 |
41,530円 ( 45,683円 ) | 89日目 |
43,610円 ( 47,971円 ) | 1日目 |
46,139円 ( 50,753円 ) | 1日目 |
47,051円 ( 51,756円 ) | 1日目 |
52,719円 ( 57,991円 ) | 1日目 |
51,265円 ( 56,392円 ) | 1日目 |
41,530円 ( 45,683円 ) | 89日目 |
42,475円 ( 46,723円 ) | 89日目 |
51,109円 ( 56,220円 ) | 1日目 |
47,051円 ( 51,756円 ) | 1日目 |
48,455円 ( 53,301円 ) | 1日目 |
43,921円 ( 48,313円 ) | 89日目 |
41,530円 ( 45,683円 ) | 89日目 |
42,475円 ( 46,723円 ) | 89日目 |
44,367円 ( 48,804円 ) | 89日目 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 1日目 |
12,797円 ( 14,077円 ) | 1日目 |
どんなワークでも安定検出
【特長】
・0.1mmオーダーの段差を絶対安定検出!
・ワークの色や材質の変化に対応できるCMOSイメージセンサをレーザ光電センサに搭載。
・設置制約を受けない4タイプの検出距離バリエーション。
・コンパクトサイズでアンプ内蔵形。
・スマートチューニング ボタン一つで簡単設定。しかも背景検出の誤動作なし。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~