17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)

    ~mm
  • プレート長さ F1 または Fb(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F2(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

双輪キャスターA60B

通常単価(税別)
1,2051,506
税込単価
1,3261,657
通常出荷日:8日目

【特長】・プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用してます。・1→2の順にM...

詳細を確認
  • カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

双輪キャスターA60B 外形図

製品仕様

  • プレート式
  • 本体:アルミ合金ダイカスト
  • 車輪:ナイロン
  • 車輪径:60mm
  • 許容荷重N(kg):1,470(150)

規格表

双輪キャスターA60B 規格表

型番リスト

表示件数

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

取付穴種類

取付穴ピッチ 円直径 P.C.D

(mm)

プレート長さ F1 または Fb

(mm)

プレート幅 F2

(mm)

取付部形状

最小発注数量
ストッパーなし
-
-
-
-
丸穴(3つ穴)
48
-
-
三角形のプレート
1個
ストッパーなし
~54.9
50
50~59.9
50
丸穴
-
66
66
四角のプレート
1個
回転ストッパ付
-
-
-
-
丸穴(3つ穴)
48
-
-
三角形のプレート
1個
回転ストッパ付
~54.9
50
50~59.9
50
丸穴
-
66
66
四角のプレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,205
( 1,326 )
8日目
1,385
( 1,524 )
8日目
1,352
( 1,487 )
8日目
1,506
( 1,657 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用してます。
・1→2の順にM6のボルトで取付けてください。
・取付けスピードアップ、コストダウンが可能です。
・販売数量は1個単位となります。
【用途】
・医療機器。
・スチール製品。
・OA機器。
・産業機械。
・ディスプレイ。
・家具・木製品。

ご注意

  • カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターA60Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターA60B
双輪キャスターA50B
双輪キャスターA60NB
双輪キャスターA50
双輪キャスターTY50B
双輪キャスターTY40B
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格1,205-889 -1,333 -920610 -519 -
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目〜在庫品1日目8日目8日目
キャスタタイププレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10050.1~7050.1~7050.1~7050.1~70-
取付け高さ H(mm)79.565706565-
許容荷重【範囲選択】(daN)140.01~220.0035.01~80.00140.01~220.0035.01~80.0035.01~80.0035.01~80.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング