17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)

    ~mm
  • プレート長さ F1 または Fb(mm)

    ~mm
  • プレート幅 F2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

双輪キャスターTEC75

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストッパ

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1 または Fp

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

取付穴種類

取付穴ピッチ 円直径 P.C.D

(mm)

プレート長さ F1 または Fb

(mm)

プレート幅 F2

(mm)

取付部形状

最小発注数量
ストッパーなし
~54.9
50
50~59.9
50
丸穴
-
66
66
四角のプレート
1個
回転ストッパ付
~54.9
50
50~59.9
50
丸穴
-
66
66
四角のプレート
1個
ストッパーなし
-
-
-
-
丸穴(3つ穴)
51
-
-
円形のプレート
1個
回転ストッパ付
-
-
-
-
丸穴(3つ穴)
51
-
-
円形のプレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760
( 3,036 )
8日目
3,193
( 3,512 )
8日目
2,993
( 3,292 )
8日目
3,193
( 3,512 )
8日目

詳細情報

基本情報

販売数量は1個単位となります。 ※カタログ表記のケース入数(ヶ)とは異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪キャスターTEC75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪キャスターTEC75
双輪キャスターTEC75N
双輪キャスターTEC100
双輪キャスターTEC75NWS
双輪キャスターTEC100N
双輪キャスターTEC60JN
メーカー東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター東海キャスター
通常価格2,760-2,993 -3,724 -3,7983,724 -1,367 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
キャスタタイププレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~100100.1~13070.1~100100.1~13050.1~70
取付け高さ H(mm)9384.511984.511068.5
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.0080.01~140.00

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング